เชื่อมต่อสายไฟฟ้าเข้ากับเพลตรู NEMA 2
อันตราย |
|---|
|
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต
การระเบิด หรือไฟอาร์ก
ในระบบเมนเดียวที่มีการแยกสายไฟเนื่องจากข้อจำกัดของขนาดสายไฟ
ให้ใช้บัสบาร์บายพาสสำหรับชุดสายเคเบิลอินพุตชุดที่สอง
มีพื้นที่ไม่เพียงพอที่จะวางชุดสายเคเบิลอินพุตสองชุดลงในบัสบาร์อินพุต
เนื่องจากเป็นจุดต่อบัสบาร์แบบเมนเดียว
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
|
| ประกาศ |
|---|
|
ความเสี่ยงเกิดอุปกรณ์ชำรุด
เพื่อรับรองการแบ่งปันโหลดถูกต้องในการทำงานแบบบายพาสในระบบขนาน:
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้
|
- เฉพาะระบบต่อลงดิน
480 V (ไม่เชื่อมต่อนิวตรอน):
- ถอดตัวยึด RFI ออก เก็บสกรูสองตัวไว้
- ถอดสกรูด้านซ้ายและเก็บไว้
- ติดตั้งโครงใส่ RFI ที่ด้านซ้ายด้วยสกรูสามตัว
- ปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้:
- สำหรับระบบเมนเดี่ยวเท่านั้น: ถอดจุดต่อบัสบาร์ L3 ดังที่ระบุทางด้านซ้ายของ UPS เก็บจุดต่อบัสบาร์ L3 ไว้เพื่อติดตั้งใหม่ในภายหลัง
- สำหรับระบบเมนคู่เท่านั้น: ถอดจุดต่อบัสบาร์เมนเดี่ยวสามชุดที่อยู่ด้านซ้ายของ UPS
- ติดตั้งเพลตเจาะรู
NEMA 2 และเชื่อมต่อสายไฟตามที่แสดงไว้ตามลำดับที่บรรยาย:
- ต่อสายตัวนำสายดินสำหรับอุปกรณ์/PE
- ต่อสาย N เชื่อมต่อจุดกึ่งกลางของแบตเตอรี่ (หากมีอยู่ในโซลูชันแบตเตอรี่)
- ต่อสาย DC+
- เชื่อมต่อสายเคเบิลเอาท์พุต
- เชื่อมต่อสายไฟ DC-
- สำหรับระบบเมนคู่เท่านั้น: เชื่อมต่อสายสัญญาณบายพาส
- เชื่อมต่อสายเคเบิลอินพุต
หมายเหตูู: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อสายเคเบิลเข้ากับสายสัญญาณเข้าที่ถูกต้องที่ด้านบนซ้ายของ UPS - สำหรับระบบเมนเดี่ยวเท่านั้น: ติดตั้งจุดต่อบัสบาร์ L3 เข้าในตำแหน่งเดิมด้วยน็อต M8
อันตราย