Especificaciones para sistemas de 208 V
Especificaciones de entrada para 208 V
Especificaciones de derivación para 208 V
Potencia nominal del SAI |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW |
---|---|---|---|---|
Tensión (V) |
200/208/220 |
200/208/220 |
200/208/220 |
200/208/220 |
Conexiones |
4 cables (L1, L2, L3, N, G) trifásicos |
|||
Intervalo de tensión de derivación (V) |
200 V: 180-220 |
|||
Rango de frecuencias (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (con opción de selección por el usuario) |
|||
Corriente de derivación nominal (A) |
29/28/27 |
44/42/40 |
58/56/53 |
73/70/66 |
Corriente nominal en el neutro (A) |
50/48/45 |
75/72/68 |
100/96/91 |
125/120/114 |
Valor nominal de cortocircuito máximo* |
65 kA RMS |
|||
Protección |
Protección de retroalimentación y fusibles integrados |
Especificaciones de salida para 208 V
Especificaciones de la batería para 208 V
![]() |
---|
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Protección del dispositivo de almacenamiento de energía: cerca del dispositivo de
almacenamiento de energía debe colocarse un dispositivo de protección contra sobrecorriente.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Todos los valores se basan en 40 bloques de baterías.
Dimensión de los cables recomendados 208 V
![]() |
---|
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables.
La dimensión de los cables máxima permitida es de 1/0 AWG.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
La cantidad máxima de conexiones de cables por barra colectora: 2 en barras colectoras de entrada/salida/derivación; 2 en barras colectoras CC+/CC-; 4 en barras colectoras N; 5 en barras colectoras G.
La dimensión de los cables detalladas en este manual se basa en la tabla 310.15 (B)(16) de NEC, con las siguientes indicaciones:
-
Conductores a 90 °C (194 °F) (terminación a 75 °C [167 °F])
-
Temperatura ambiente de 30 °C (86 °F)
-
Uso de conductores de cobre
Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C (86 °F), se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma NEC.
Las dimensiones de los conductores de toma de tierra del equipo (EGC) se asignan de acuerdo con el artículo 250.122 y la tabla 250.122 de NEC.
Cobre
Potencia nominal del SAI |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW |
---|---|---|---|---|
Fases de entrada (AWG/kcmil) |
8 |
4 |
3 |
2 |
EGC de entrada (AWG/kcmil) |
8 |
8 |
8 |
6 |
Fases de derivación/salida (AWG/kcmil) |
8 |
6 |
4 |
3 |
EGC de derivación/EGC de salida (AWG/kcmil) |
8 |
8 |
8 |
8 |
Neutro (AWG/kcmil) |
6 |
3 |
1 |
2 x 1/0 |
CC+/CC-(AWG/kcmil) * |
10 |
8 |
6 |
4 |
EGC de CC (AWG/kcmil) |
10 |
10 |
8 |
8 |
Protección aguas arriba recomendada 208 V
![]() |
---|
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
En el caso de sistemas en paralelo, los valores de anulación instantánea (Ii) no deben
ser mayores que 800 A. Coloque la etiqueta 885-92557 junto al disyuntor de circuito
aguas arriba para informar sobre el peligro.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
![]() |
---|
peligro de incendio
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
|