Specifiche per sistemi da 208 V
Specifiche ingresso 208 V
Specifiche bypass 208 V
Specifiche uscita 208 V
Specifiche batteria 208 V
PERICOLO |
|---|
|
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Protezione del dispositivo di accumulo di energia: collocare
un dispositivo di protezione da sovracorrente in prossimità del
dispositivo di accumulo di energia.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
Tutti i valori sono basati su 40 blocchi batteria.
Dimensioni dei cavi consigliate 208 V
PERICOLO |
|---|
|
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative
nazionali e/o applicabili in materia elettrica. La dimensione massima
consentita dei cavi è 1/0 AWG.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
Numero massimo di connessioni dei cavi per sbarra: 2 sulle sbarre di ingresso/uscita/bypass; 2 sulle sbarre CC+/CC-; 4 sulla sbarra N; 5 sulla sbarra G.
Le dimensioni dei cavi riportate in questo manuale si basano sulla tabella 310.15 (B)(16) del National Electrical Code (NEC) con le seguenti affermazioni:
-
Conduttori: 90 °C (194 °F) (terminazione: 75 °C, 167 °F)
-
Una temperatura ambiente di 30 °C (86 °F)
-
Utilizzo di conduttori in rame
Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C (86 °F), è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative NEC.
I conduttori di messa a terra delle apparecchiature sono dimensionati in base all'Articolo 250.122 e alla Tabella 250.122 del NEC.
Rame
|
Valori nominali dell'UPS |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW |
|---|---|---|---|---|
| Fasi di ingresso (AWG/kcmil) | 8 |
4 |
3 |
2 |
| EGC ingresso (AWG/kcmil) | 8 |
8 |
8 |
6 |
| Fasi di bypass/uscita (AWG/kcmil) | 8 |
6 |
4 |
3 |
| EGC bypass/EGC uscita (AWG/kcmil) | 8 |
8 |
8 |
8 |
| Neutro (AWG/kcmil) | 6 |
3 |
1 |
2 x 1/0 |
| CC+/CC- (AWG/kcmil)* | 10 |
8 |
6 |
4 |
| CC EGC (AWG/kcmil) | 10 |
10 |
8 |
8 |
Protezione a monte consigliata 208 V
PERICOLO |
|---|
|
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Per i sistemi in parallelo, l'override istantaneo (Ii)
non deve essere impostato su valori superiori a 800 A. Applicare l'etichetta
885-92557 vicino all'interruttore di circuito a monte per informare
del pericolo.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
ATTENZIONE |
|---|
|
pericolo di incendio
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
|
Dimensioni consigliate dei capicorda e dei bulloni per UL
| AVVISO |
|---|
|
pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Utilizzare solo capicorda cavo a compressione approvati
UL.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|
Rame
| Dimensioni dei cavi | Dimensioni dei bulloni | Tipo di capocorda cavo | Utensile per crimpatura | Matrice di crimpatura |
|---|---|---|---|---|
| 10 AWG | M6 x 20 mm | LCA10-14-L | CT-1570 | ND |
| 8 AWG | M6 x 20 mm | LCA8-14-L | CT-720 | CD-720-1 rosso P21 |
| 6 AWG | M6 x 20 mm | LCA6-14-L | CT-720 | CD-720-1 blu P24 |
| 4 AWG | M6 x 20 mm | LCA4-14-L | CT-720 | CD-720-1 grigio P29 |
| 3 AWG | M6 x 20 mm | LCA4-14-L | CT-720 | CD-720-1 grigio P29 |
| 2 AWG | M6 x 20 mm | LCA4-14-L | CT-720 | CD-720-1 marrone P33 |
| 1 AWG | M6 x 20 mm | LCA1-14-E | CT-720 | CD-720-2 verde P37 |
| 1/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA1/0-14-X | CT-720 | CD-720-2 rosa P42 |
| 2/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA2/0-14-X | CT-720 | CD-720-2 nero P45 |
| 3/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA3/0-14-X | CT-720 | CD-720-2 arancione P50 |
| 4/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA4/0-14-X | CT-720 | CD-720-3 viola P54 |
PERICOLO
ATTENZIONE