ข้อมูลจำเพาะสำหรับระบบ 208 V
ข้อมูลจำเพาะอินพุต 208 V
ข้อมูลจำเพาะบายพาส 208 V
ข้อมูลจำเพาะเอาต์พุต 208 V
ข้อมูลจำเพาะแบตเตอรี่ 208 V
อันตราย |
|---|
|
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต
การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การป้องกันอุปกรณ์เก็บพลังงาน:
อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินต้องตั้งอยู่ใกล้กับอุปกรณ์เก็บพลังงาน
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
|
ค่าทั้งหมดอ้างอิงจากแบตเตอรี่ 40 บล็อก
ขนาดสายเคเบิลที่แนะนำ 208 V
อันตราย |
|---|
|
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต
การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การเชื่อมต่อสายทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศ
และ/หรือมาตรฐานทางไฟฟ้าทั้งหมดที่บังคับใช้
ขนาดสายไฟฟ้าที่สามารถใช้ได้สูงสุดคือ
1/0 AWG
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
|
จำนวนการเชื่อมต่อสายเคเบิลสูงสุดต่อบัสบาร์: 2 ในบัสบาร์อินพุต/เอาต์พุต/บายพาส; 2 ในบัสบาร์ DC+/DC-; 4 ในบัสบาร์ N; 5 ในบัสบาร์ G
ขนาดสายเคเบิลในคู่มือนี้จะกำหนดตามตาราง 310.15 (B)(16) ของ National Electrical Code (NEC) พร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้:
-
90 °C (194 °F) ตัวนำ (75 °C (167 °F) หยุดการทำงาน)
-
อุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบ 30 °C (86 °F)
-
การใช้ตัวนำไฟฟ้าทองแดง
หากอุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบสูงกว่า 30 °C (86 °F) จะต้องเลือกใช้ตัวนำไฟฟ้าขนาดใหญ่ขึ้น ตามปัจจัยที่กำหนดไว้โดย NEC
สายดินสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า (EGC) จะวัดขนาดตาม NEC ข้อ 250.122 และตาราง 250.122
ทองแดง
|
พิกัด UPS |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW |
|---|---|---|---|---|
| เฟสอินพุต (AWG/kcmil) | 8 |
4 |
3 |
2 |
| EGC อินพุต (AWG/kcmil) | 8 |
8 |
8 |
6 |
| เฟสบายพาส/เอาต์พุต (AWG/kcmil) | 8 |
6 |
4 |
3 |
| EGC บายพาส /EGC เอาต์พุต (AWG/kcmil) | 8 |
8 |
8 |
8 |
| นิวทรัล (AWG/kcmil) | 6 |
3 |
1 |
2 x 1/0 |
| DC+/DC-(AWG/kcmil)* | 10 |
8 |
6 |
4 |
| DC EGC (AWG/kcmil) | 10 |
10 |
8 |
8 |
การป้องกันส่วนบนที่แนะนำ 208V
อันตราย |
|---|
|
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต
การระเบิด หรือไฟอาร์ก
สำหรับระบบขนาน
ต้องตั้งค่าลบล้างฉับพลัน
(Ii) ไม่เกิน 800 A ติดฉลาก
885-92557 ไว้ข้างเบรกเกอร์วงจรไฟฟ้าอัปสตรีมเพื่อแจ้งให้ระวังอันตราย
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
|
ข้อควรระวัง |
|---|
|
อันตรายจากไฟไหม้
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายได้
|
ขนาดของสลักเกลียวและหางปลาที่แนะนำสำหรับ UL
| ประกาศ |
|---|
|
ความเสี่ยงเกิดอุปกรณ์ชำรุด
ใช้เฉพาะหางปลาชนิดบีบที่
UL อนุมัติเท่านั้น
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้
|
ทองแดง
| ขนาดสายเคเบิล | ขนาดสลักเกลียว | ประเภทหางปลา | คีมย้ำหางปลา | ดาย |
|---|---|---|---|---|
| 10 AWG | M6 x 20 มม. | LCA10-14-L | CT-1570 | ไม่มีข้อมูล |
| 8 AWG | M6 x 20 มม. | LCA8-14-L | CT-720 | CD-720-1 Red P21 |
| 6 AWG | M6 x 20 มม. | LCA6-14-L | CT-720 | CD-720-1 Blue P24 |
| 4 AWG | M6 x 20 มม. | LCA4-14-L | CT-720 | CD-720-1 Gray P29 |
| 3 AWG | M6 x 20 มม. | LCA4-14-L | CT-720 | CD-720-1 Gray P29 |
| 2 AWG | M6 x 20 มม. | LCA4-14-L | CT-720 | CD-720-1 Brown P33 |
| 1 AWG | M6 x 20 มม. | LCA1-14-E | CT-720 | CD-720-2 Green P37 |
| 1/0 AWG | M6 x 20 มม. | LCA1/0-14-X | CT-720 | CD-720-2 Pink P42 |
| 2/0 AWG | M6 x 20 มม. | LCA2/0-14-X | CT-720 | CD-720-2 Black P45 |
| 3/0 AWG | M6 x 20 มม. | LCA3/0-14-X | CT-720 | CD-720-2 Orange P50 |
| 4/0 AWG | M6 x 20 มม. | LCA4/0-14-X | CT-720 | CD-720-3 Purple P54 |
อันตราย
ข้อควรระวัง