208 Vシステムの仕様
入力仕様208 V
バイパス仕様208 V
出力仕様208 V
バッテリー仕様208 V
危険 |
|---|
|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
蓄電デバイスの保護:蓄電デバイスのすぐ近くに過電流保護デバイスを設置する必要があります。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
以下の値は、すべてバッテリーブロック数が40の場合の値です。
推奨ケーブルサイズ 208 V
危険 |
|---|
|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
すべての配線は、国が定める基準および/または電気規定に準拠する必要があります。最大許容ケーブルサイズは1/0
AWGです。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
バスバー1個あたりのケーブル接続の最大数:入力/出力/バイパスバスバーに2本、DC+/DC-バスバーに2本、Nバスバーに4本、Gバスバーに5本。
このマニュアルにおけるケーブルサイズは、National Electrical Code(NEC)の表310.15 (B)(16)中の以下の表記内容に基づいています。
-
90 °C(194 °F)の導体(75 °C(167 °F)の終端)
-
周囲温度30 °C(86 °F)
-
銅ケーブル使用
周囲温度が30 °C(86 °F)を超える場合、NECで明記されている補正係数に従ってより大きな導体を選択する必要があります。
機器の接地導体(EGC)のサイズは、NEC 250.122条および表250.122に従っています。
銅
|
UPS定格 |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW |
|---|---|---|---|---|
| 入力相(AWG/kcmil) | 8 |
4 |
3 |
2 |
| 入力EGC(AWG/kcmil) | 8 |
8 |
8 |
6 |
| バイパス/出力相(AWG/kcmil) | 8 |
6 |
4 |
3 |
| バイパスEGC/出力EGC(AWG/kcmil) | 8 |
8 |
8 |
8 |
| 中性点(AWG/kcmil) | 6 |
3 |
1 |
2 x 1/0 |
| DC+/DC-(AWG/kcmil)* | 10 |
8 |
6 |
4 |
| DC EGC(AWG/kcmil) | 10 |
10 |
8 |
8 |
推奨の上流保護208 V
危険 |
|---|
|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
並列システムの場合、瞬時オーバーライド(Ii)値を800
Aより高く設定しないでください。上流サーキットブレーカーの横に、危険を知らせるためにラベル885-92557を配置します。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
注意 |
|---|
|
火災の危険
上記の指示に従わないと、負傷または機器の損傷を負う可能性があります。
|
ULに推奨されるボルトおよびラグサイズ
| 注記 |
|---|
|
機器損傷の危険性
UL承認済みの圧縮ケーブルラグのみを使用してください。
上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。
|
銅
| ケーブルサイズ | ボルトサイズ | ケーブルラグの種類 | 圧着工具 | ダイス |
|---|---|---|---|---|
| 10 AWG | M6 x 20 mm | LCA10-14-L | CT-1570 | NA |
| 8 AWG | M6 x 20 mm | LCA8-14-L | CT-720 | CD-720-1 Red P21 |
| 6 AWG | M6 x 20 mm | LCA6-14-L | CT-720 | CD-720-1 Blue P24 |
| 4 AWG | M6 x 20 mm | LCA4-14-L | CT-720 | CD-720-1 Gray P29 |
| 3 AWG | M6 x 20 mm | LCA4-14-L | CT-720 | CD-720-1 Gray P29 |
| 2 AWG | M6 x 20 mm | LCA4-14-L | CT-720 | CD-720-1 Brown P33 |
| 1 AWG | M6 x 20 mm | LCA1-14-E | CT-720 | CD-720-2 Green P37 |
| 1/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA1/0-14-X | CT-720 | CD-720-2 Pink P42 |
| 2/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA2/0-14-X | CT-720 | CD-720-2 Black P45 |
| 3/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA3/0-14-X | CT-720 | CD-720-2 Orange P50 |
| 4/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA4/0-14-X | CT-720 | CD-720-3 Purple P54 |
危険
注意