Specifikationer för 208 V-system
Specifikationer för ingång (208 V)
Specifikationer för bypass (208 V)
Specifikationer för utgång (208 V)
Specifikationer för batteri (208 V)
FARA |
|---|
|
Fara för elektriska stötar, explosion eller
ljusbåge
Skydd av energilagringsenheten: Ett överströmsskydd
måste finnas i närheten av energilagringsenheten.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
|
Alla värden är baserade på 40 batteriblock.
Rekommenderade kabeldimensioner (208 V)
FARA |
|---|
|
fara för elektriska stötar, explosion eller
ljusbåge
Alla kablar måste följa alla gällande nationella
och/eller elektriska regler. Den maximala tillåtna kabeldimensionen
är 1/0 AWG.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
|
Maximalt antal kabelanslutningar per skena: 2 på ingång-/utgång-/bypass-samlingsskenor; 2 på DC+/DC-samlingsskenor; 4 på N/PE-samlingsskenor; 5 på G-samlingsskenor.
Kabelstorlekarna i manualen är baserade på tabell 310.15 (B)(16) i National Electrical Code (NEC) med följande förutsättningar:
-
90 °C (194 °F) ledare (75 °C (167 °F) avslutning)
-
En omgivningstemperatur på 30 °C (86 °F)
-
Användning av kopparledare
Om omgivningstemperaturen är högre än 30 °C (86 °F), ska större ledare väljas i enlighet med NEC:s korrigeringsfaktorer.
Utrustningsjordningsledare (EGC) är dimensionerade i enlighet med NEC, artikel 250.122 och tabell 250.122.
Koppar
|
UPS-storlek |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW |
|---|---|---|---|---|
| Ingångsfaser (AWG/kcmil) | 8 |
4 |
3 |
2 |
| Ingående EGC (AWG/kcmil) | 8 |
8 |
8 |
6 |
| Bypass-/utgångsfaser (AWG/kcmil) | 8 |
6 |
4 |
3 |
| Bypass-EGC/utgående EGC (AWG/kcmil) | 8 |
8 |
8 |
8 |
| Neutral (AWG/kcmil) | 6 |
3 |
1 |
2 x 1/0 |
| DC+/DC- (AWG/kcmil)* | 10 |
8 |
6 |
4 |
| DC EGC (AWG/kcmil) | 10 |
10 |
8 |
8 |
Rekommenderat skydd/avsäkring (208 V)
FARA |
|---|
|
Fara för elektriska stötar, explosion eller
ljusbåge
För parallellsystem får värden för
omedelbart åsidosättande (Ii) inte ställas in högre
än 800 A. Sätt etiketten 885-92557 i anslutning till uppströmsbrytaren
för att informera om faran.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
|
OBSERVERA |
|---|
|
brandrisk
Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.
|
Rekommenderad storlek för bultar och kabelskor för UL
| OBS! |
|---|
|
risk för utrustningsskador
Använd endast UL-godkända kompressionskabelskor.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.
|
Koppar
| Kabelstorlek | Bultstorlek | Typ av kabelhylsa | Kontaktpressningsverktyg | Form |
|---|---|---|---|---|
| 10 AWG | M6 x 20 mm | LCA10-14-L | CT-1570 | Ej tillämpligt |
| 8 AWG | M6 x 20 mm | LCA8-14-L | CT-720 | CD-720-1 Red P21 |
| 6 AWG | M6 x 20 mm | LCA6-14-L | CT-720 | CD-720-1 Blue P24 |
| 4 AWG | M6 x 20 mm | LCA4-14-L | CT-720 | CD-720-1 Gray P29 |
| 3 AWG | M6 x 20 mm | LCA4-14-L | CT-720 | CD-720-1 Gray P29 |
| 2 AWG | M6 x 20 mm | LCA4-14-L | CT-720 | CD-720-1 Brown P33 |
| 1 AWG | M6 x 20 mm | LCA1-14-E | CT-720 | CD-720-2 Green P37 |
| 1/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA1/0-14-X | CT-720 | CD-720-2 Pink P42 |
| 2/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA2/0-14-X | CT-720 | CD-720-2 Black P45 |
| 3/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA3/0-14-X | CT-720 | CD-720-2 Orange P50 |
| 4/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA4/0-14-X | CT-720 | CD-720-3 Purple P54 |
FARA
OBSERVERA