990-91263A-016

Gambaran Umum Kit Instalasi

Kit Instalasi 0H-9330

Kit Instalasi 0H-9332

Kit Seismik Opsional GVSOPT002

Komponen Digunakan saat Jumlah unit
Baut M8 x 20 mm dengan ring Memasang Penumpu Seismik (Opsional) dan Instalasi Akhir. 12
Penumpu belakang
870-97772
1
Siku-siku penumpu belakang
870-31131
1
Siku-siku penumpu depan
870-31132
1
Pelat sambungan belakang
870-31554
1

Kit Opsional GVSOPT030

0H-1743

Hanya untuk pemasangan dengan UPS yang berdekatan untuk baterai eksternal.

Komponen Digunakan saat Jumlah unit
Penjepit interkoneksi
870-32370
Menghubungkan Lemari Baterai Modular 1 dan UPS yang Berdekatan untuk Baterai Eksternal. 3
Sekrup M6 x 16 mm dengan ring
803-0686A
3
Mur M6 dengan ring
3360687
3
Pengikat kabel
820-0020
30
Sekrup M8 x 25 mm dengan ring
803-8595A
Menghubungkan Lemari Baterai Modular 1 dan UPS yang Berdekatan untuk Baterai Eksternal, dan Menghubungkan Kabel Daya untuk UPS dengan Nilai Terukur Maksimal 50 kW, atau Menghubungkan Kabel Daya untuk UPS dengan Nilai Terukur di atas 50 kW. 9
Mur M8 dengan ring
803-8007
9
Kabel PE 0W13065 (untuk lemari baterai modular 1) 1
Kabel DC 0W13071 (untuk lemari baterai modular 1) 1
Pengikat kabel
820-0176A
18
Kabel DC 0W13066 (untuk lemari baterai modular 2) Menghubungkan Lemari Baterai Modular 1 dan UPS yang Berdekatan untuk Baterai Eksternal dan Menghubungkan Kabel Daya untuk UPS dengan Nilai Terukur di atas 50 kW. 1
Kabel DC 0W13068 (untuk lemari baterai modular 3) 1
Kabel DC 0W13067 (untuk lemari baterai modular 4) 1
Kabel sinyal 0W13070 Menghubungkan Lemari Baterai Modular 1 dan UPS yang Berdekatan untuk Baterai Eksternal dan Menghubungkan Kabel Sinyal. 1
Kabel sinyal 0W13069 1
Masukan
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.