設置キットの概要
設置キット0H-9330
部品 | 用途 | ユニット数 |
---|---|---|
連結カバー
870-31845
|
モジュール式バッテリーキャビネット1と内蔵バッテリー付き隣接UPSとの相互接続、またはモジュール式バッテリーキャビネット1と外部バッテリーの隣接UPSとの相互接続、およびモジュール式バッテリーキャビネット間の相互接続 | 1 |
PEケーブル0W49449 | 最大定格50 kWのUPS用電源ケーブルの接続または定格50 kWを超えるUPS用電源ケーブルの接続 | 1 |
DCケーブル0W49426 | 最大定格50 kWのUPS用電源ケーブルの接続 | 2 |
設置キット0H-9332
部品 | 用途 | ユニット数 |
---|---|---|
ワッシャ付きM6
x 16 mmネジ
803-0686
|
モジュール式バッテリーキャビネット1と内蔵バッテリー付き隣接UPSとの相互接続およびモジュール式バッテリーキャビネット間の相互接続 | 9 |
相互接続ブラケット
870-31473
|
3 | |
ワッシャ付きM6ナット
3360687
|
最大定格50 kWのUPS用電源ケーブルの接続または定格50 kWを超えるUPS用電源ケーブルの接続 | 5 |
ワッシャ付きM6
x 20 mmボルト
803-8592
|
6 | |
ケーブルタイ | 最大定格50 kWのUPS用電源ケーブルの接続または定格50 kWを超えるUPS用電源ケーブルの接続 | 18 |
信号ケーブル0W12680 | 信号ケーブルの接続。 | 1 |
信号ケーブル0W76629 | 1 |
オプションの耐震キットGVSOPT002
部品 | 用途 | ユニット数 |
---|---|---|
ワッシャ付きM8 x 20 mmボルト | 耐震アンカーの取り付け(オプション)および最終設置 | 12 |
背面固定用金具
870-97772
|
1 | |
背面固定用金具
870-31131
|
1 | |
前面固定用金具
870-31132
|
1 | |
背面接続プレート
870-31554
|
1 |
オプションキットGVSOPT030
外部バッテリーの隣接UPSを使用した設置の場合にのみ利用可能です。
部品 | 用途 | ユニット数 |
---|---|---|
相互接続クランプ
870-32370
|
モジュール式バッテリーキャビネット1と外部バッテリーの隣接UPSとの相互接続。 | 3 |
ワッシャ付きM6
x 16 mmネジ
803-0686A
|
3 | |
ワッシャ付きM6ナット
3360687
|
3 | |
ケーブルタイ
820-0020
|
30 | |
ワッシャ付きM8
x 25 mmボルト
803-8595A
|
モジュール式バッテリーキャビネット1と外部バッテリーの隣接UPSとの相互接続、および最大定格50 kWのUPS用電源ケーブルの接続、または定格50 kWを超えるUPS用電源ケーブルの接続。 | 9 |
ワッシャ付きM8ナット
803-8007
|
9 | |
PEケーブル0W13065(モジュール式バッテリーキャビネット1用) | 1 | |
DCケーブル0W13071(モジュール式バッテリーキャビネット1用) | 1 | |
ケーブルタイ
820-0176A
|
18 | |
DCケーブル0W13066(モジュール式バッテリーキャビネット2用) | モジュール式バッテリーキャビネット1と外部バッテリーの隣接UPSとの相互接続および定格50 kWを超えるUPS用電源ケーブルの接続 | 1 |
DCケーブル0W13068(モジュール式バッテリーキャビネット3用) | 1 | |
DCケーブル0W13067(モジュール式バッテリーキャビネット4用) | 1 | |
信号ケーブル0W13070 | モジュール式バッテリーキャビネット1と外部バッテリーの隣接UPSとの相互接続および信号ケーブルの接続 | 1 |
信号ケーブル0W13069 | 1 |