990-91263A-026

Visão geral dos kits de instalação

Kit de instalação 0H-9330

Kit de instalação 0H-9332

Kit sísmico opcional GVSOPT002

Peça Usada em Número de unidades
Parafuso M8 x 20 mm com arruela Instalar ancoragem sísmica (opcional) e Instalação final 12
Fixação traseira
870-97772
1
Suporte de fixação traseiro
870-31131
1
Suporte de fixação frontal
870-31132
1
Placa de conexão traseira
870-31554
1

Kit opcional GVSOPT030

0H-1743

Somente para instalação com nobreak adjacente para baterias externas.

Peça Usada em Número de unidades
Presilha de interconexão
870-32370
Interconecte o gabinete de baterias modulares 1 e o nobreak adjacente para baterias externas. 3
Parafuso M6 x 16 mm com arruela
803-0686A
3
Porca M6 com arruela
3360687
3
Abraçadeira para cabos
820-0020
30
Parafuso M8 x 25 mm com arruela
803-8595A
Interconecte o gabinete de baterias modulares 1 e o nobreak adjacente para baterias externas e Conecte os cabos de alimentação para um nobreak classificado para um máximo de 50 kW ou Conecte os cabos de alimentação do nobreak classificados acima de 50 kW. 9
Porca M8 com arruela
803-8007
9
Cabo de PE 0W13065 (para gabinete de baterias modulares 1) 1
Cabo CC 0W13071 (para gabinete de baterias modulares 1) 1
Abraçadeira para cabos
820-0176A
18
Cabo CC 0W13066 (para gabinete de baterias modulares 2) Interconecte o gabinete de baterias modulares 1 e o nobreak adjacente para baterias externas e Conecte os cabos de alimentação do nobreak classificados acima de 50 kW 1
Cabo CC 0W13068 (para gabinete de baterias modulares 3) 1
Cabo CC 0W13067 (para gabinete de baterias modulares 4) 1
Fio de sinal 0W13070 Interconecte o gabinete de baterias modulares 1 e o nobreak adjacente para baterias externas e Conecte os fios de sinal 1
Fio de sinal 0W13069 1
QR code for this page

Isto foi útil?