990-91263A-025

Przegląd zestawów montażowych

Zestaw montażowy 0H-9330

Zestaw montażowy 0H-9332

Opcjonalny zestaw sejsmiczny GVSOPT002

Część Wykorzystywana w Liczba sztuk
Śruba M8 x 20 mm z podkładką Instalacja zestawu antywstrząsowego (opcja) i Montaż końcowy 12
Tylna kotwa
870-97772
1
Tylny wspornik kotwiczący
870-31131
1
Przednie wsporniki kotwiczące
870-31132
1
Tylna płyta łącząca
870-31554
1

Opcjonalny zestaw GVSOPT030

0H-1743

Tylko do instalacji z sąsiednim zasilaczem UPS do baterii zewnętrznych.

Część Wykorzystywana w Liczba sztuk
Zacisk łączący
870-32370
Połączenie modułowej szafy bateryjnej 1 i sąsiedniego zasilacza UPS do baterii zewnętrznych. 3
Śruba M6 x 16 mm z podkładką
803-0686A
3
Nakrętka M6 z podkładką
3360687
3
Opaska zaciskowa
820-0020
30
Śruba M8 x 25 mm z podkładką
803-8595A
Połączenie modułowej szafy bateryjnej 1 i sąsiedniego zasilacza UPS do baterii zewnętrznych i Podłączanie kabli zasilających w zasilaczu UPS o mocy do maksimum 50 kW lub Podłączanie kabli zasilających w zasilaczu UPS o mocy ponad 50 kW. 9
Nakrętka M8 z podkładką
803-8007
9
Kabel PE 0W13065 (dla modułowej szafy bateryjnej 1) 1
Kabel DC 0W13071 (dla modułowej szafy bateryjnej 1) 1
Opaska zaciskowa
820-0176A
18
Kabel DC 0W13066 (dla modułowej szafy bateryjnej 2) Połączenie modułowej szafy bateryjnej 1 i sąsiedniego zasilacza UPS do baterii zewnętrznych i Podłączanie kabli zasilających w zasilaczu UPS o mocy ponad 50 kW 1
Kabel DC 0W13068 (dla modułowej szafy bateryjnej 3) 1
Kabel DC 0W13067 (dla modułowej szafy bateryjnej 4) 1
Kabel sygnałowy 0W13070 Połączenie modułowej szafy bateryjnej 1 i sąsiedniego zasilacza UPS do baterii zewnętrznych i Podłączanie kabli sygnałowych 1
Kabel sygnałowy 0W13069 1
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.