990-91263-005

Einbausätze – Übersicht

Einbausatz 0H-9330

Einbausatz 0H-9332

Optionales Seismic Kit GVSOPT002

Teil Vorgang Stückzahl
Schraube M8 x 20mm mit Unterlegscheibe Installieren der erdbebensicheren Verankerung (Option) und Abschließende Montageschritte. 12
Hintere Verankerung
870-97772
1
Hintere Verankerungshalterung
870-31131
1
Vordere Verankerungshalterung
870-31132
1
Hintere Verbindungsplatte
870-31554
1

Optionales Kit GVSOPT030

0H-1743

Nur für die Installation mit angrenzender USV für externe Batterien.

Teil Vorgang Stückzahl
Verbindungsklemme
870-32370
Verbinden des modularen Batterieschranks 1 und der angrenzenden USV für externe Batterien. 3
Schraube M6 x 16 mm mit Unterlegscheibe
803-0686A
3
Mutter M6 mit Unterlegscheibe
3360687
3
Schraube M8 x 25mm mit Unterlegscheibe
803-8595A
Anschließen der Leistungskabel für eine USV mit maximal 50 kW Nennleistung oder Anschließen der Leistungskabel für eine USV mit Nennleistung über 50 kW. 9
Mutter M8 mit Unterlegscheibe
803-8007
9
PE-Kabel 0W13065 (für modularen Batterieschrank 1) 1
DC-Kabel 0W13071 (für modularen Batterieschrank 1) 1
DC-Kabel 0W13066 (für modularen Batterieschrank 2) Anschließen der Leistungskabel für eine USV mit Nennleistung über 50 kW. 1
DC-Kabel 0W13068 (für modularen Batterieschrank 3) 1
DC-Kabel 0W13067 (für modularen Batterieschrank 4) 1
Signalkabel 0W13070 Anschließen der Signalkabel. 1
Signalkabel 0W13069 1
Kabelbinder
820-0176A
Anschließen der Leistungskabel für eine USV mit maximal 50 kW Nennleistung oder Anschließen der Leistungskabel für eine USV mit Nennleistung über 50 kW. 18
Kabelbinder
820-0020
Verbinden des modularen Batterieschranks 1 und der angrenzenden USV für externe Batterien. 30
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?