安装套件概述
安装套件 0H-9330
| 部件 | 使用范围 | 件数 |
|---|---|---|
| 并柜盖条
870-31845
|
连接模块电池柜 1 与相邻 UPS(含内部电池) 或 连接模块电池柜 1 与相邻 UPS(用于外部电池) 和 连接模块电池柜。 | 1![]() |
| PE 线缆 0W49449 | 连接 UPS(额定功率最大为 50 kW)的电源线 或 连接 UPS(额定功率大于 50 kW)的电源线。 | 1![]() |
| DC 线缆 0W49426 | 连接 UPS(额定功率最大为 50 kW)的电源线。 | 2![]() |
安装套件 0H-9332
| 部件 | 使用范围 | 件数 |
|---|---|---|
| M6
x 16 mm 螺钉及垫圈
803-0686
|
连接模块电池柜 1 与相邻 UPS(含内部电池)和连接模块电池柜。 | 9![]() |
| 连接支架
870-31473
|
3![]() |
|
| M6
螺母及垫圈
3360687
|
连接 UPS(额定功率最大为 50 kW)的电源线 或 连接 UPS(额定功率大于 50 kW)的电源线。 | 5![]() |
| M6
x 20 mm 螺栓及垫圈
803-8592
|
6![]() |
|
| 线缆扎带 | 连接 UPS(额定功率最大为 50 kW)的电源线 或 连接 UPS(额定功率大于 50 kW)的电源线。 | 18![]() |
| 信号线 0W12680 | 连接信号线。 | 1![]() |
| 信号线 0W76629 | 1![]() |
可选的抗震套件 GVSOPT002
| 部件 | 使用范围 | 件数 |
|---|---|---|
| M8 x 20 mm 螺栓及垫圈 | 安装抗震固定支架(可选)和最终安装。 | 12![]() |
| 背面固定件
870-97772
|
1![]() |
|
| 背面固定支架
870-31131
|
1![]() |
|
| 正面固定支架
870-31132
|
1![]() |
|
| 背面连接板
870-31554
|
1![]() |
可选套件 GVSOPT030
仅适用于带相邻 UPS(用于外部电池)的系统。
| 部件 | 使用范围 | 件数 |
|---|---|---|
| 连接夹
870-32370
|
连接模块电池柜 1 与相邻 UPS(用于外部电池)。 | 3![]() |
| M6
x 16 mm 螺钉及垫圈
803-0686A
|
3![]() |
|
| M6
螺母及垫圈
3360687
|
3![]() |
|
| 线缆扎带
820-0020
|
30![]() |
|
| M8
x 25 mm 螺栓及垫圈
803-8595A
|
连接模块电池柜 1 与相邻 UPS(用于外部电池) 和 连接 UPS(额定功率最大为 50 kW)的电源线 或 连接 UPS(额定功率大于 50 kW)的电源线。 | 9![]() |
| M8
螺母及垫圈
803-8007
|
9![]() |
|
| PE 线缆 0W13065(用于模块电池柜 1) | 1![]() |
|
| DC 线缆 0W13071(用于模块电池柜 1) | 1![]() |
|
| 线缆扎带
820-0176A
|
18![]() |
|
| DC 线缆 0W13066(用于模块电池柜 2) | 连接模块电池柜 1 与相邻 UPS(用于外部电池)和连接 UPS(额定功率大于 50 kW)的电源线。 | 1![]() |
| DC 线缆 0W13068(用于模块电池柜 3) | 1![]() |
|
| DC 线缆 0W13067(用于模块电池柜 4) | 1![]() |
|
| 信号线 0W13070 | 连接模块电池柜 1 与相邻 UPS(用于外部电池)和连接信号线。 | 1![]() |
| 信号线 0W13069 | 1![]() |