990-91263-028

Общие сведения о комплектах установки

Комплект установки 0H-9330

Комплект установки 0H-9332

Дополнительный сейсмоустойчивый комплект GVSOPT002

Деталь Область применения Количество, шт.
Болт M8 x 20 мм с шайбой Установка сейсмоустойчивого крепления (необязательно) и Окончание установки. 12
Задний анкерный болт
870-97772
1
Задний анкерный кронштейн
870-31131
1
Передний анкерный кронштейн
870-31132
1
Задняя плата подключений
870-31554
1

Дополнительный комплект GVSOPT030

0H-1743

Только для установки с расположенным рядом ИБП с внешними батареями.

Деталь Область применения Количество, шт.
Соединительный зажим
870-32370
Соединение модульного шкафа с батареями 1 и расположенного рядом ИБП с внешними батареями. 3
Винт М6 х 16 мм с шайбой
803-0686A
3
Гайка М6 с шайбой
3360687
3
Болт M8 x 25 мм с шайбой
803-8595A
Подключение силовых кабелей для ИБП мощностью до 50 кВт или Подключение силовых кабелей для ИБП мощностью от 50 кВт. 9
Гайка М8 с шайбой
803-8007
9
Кабель защитного заземления 0W13065 (для модульного шкафа с батареями 1) 1
Кабель постоянного тока 0W13071 (для модульного шкафа с батареями 1) 1
Кабель постоянного тока 0W13066 (для модульного шкафа с батареями 2) Подключение силовых кабелей для ИБП мощностью от 50 кВт. 1
Кабель постоянного тока 0W13068 (для модульного шкафа с батареями 3) 1
Кабель постоянного тока 0W13067 (для модульного шкафа с батареями 4) 1
Сигнальный провод 0W13070 Подключение сигнальных проводов. 1
Сигнальный провод 0W13069 1
Кабельная стяжка
820-0176A
Подключение силовых кабелей для ИБП мощностью до 50 кВт или Подключение силовых кабелей для ИБП мощностью от 50 кВт. 18
Кабельная стяжка
820-0020
Соединение модульного шкафа с батареями 1 и расположенного рядом ИБП с внешними батареями. 30
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?