990-91263A-017

Panoramica dei kit di montaggio

Kit di montaggio 0H-9330

Kit di montaggio 0H-9332

Kit antisismico opzionale GVSOPT002

Componente Utilizzato in Numero di unità
Bullone M8 x 20 mm con rondella Installazione dell'ancoraggio antisismico (opzione) e Installazione finale. 12
Ancoraggio posteriore
870-97772
1
Staffa di ancoraggio posteriore
870-31131
1
Staffa di ancoraggio anteriore
870-31132
1
Piastra di collegamento posteriore
870-31554
1

Kit opzionale GVSOPT030

0H-1743

Solo per installazione con un UPS adiacente per batterie esterne.

Componente Utilizzato in Numero di unità
Morsetto di interconnessione
870-32370
Interconnessione dell'armadio delle batterie modulari 1 e dell'UPS per batterie esterne adiacente. 3
Vite M6 x 16 mm con rondella
803-0686A
3
Dado M6 con rondella
3360687
3
Fascetta per cavi
820-0020
30
Bullone M8 x 25 mm con rondella
803-8595A
Interconnessione dell'armadio delle batterie modulari 1 e dell'UPS per batterie esterne adiacente e Collegamento dei cavi di alimentazione per un UPS con potenza nominale massima di 50 kW oppure Collegamento dei cavi di alimentazione per un UPS con potenza nominale superiore a 50 kW 9
Dado M8 con rondella
803-8007
9
Cavo PE 0W13065 (per armadio delle batterie modulari 1) 1
Cavo CC 0W13071 (per armadio delle batterie modulari 1) 1
Fascetta per cavi
820-0176A
18
Cavo CC 0W13066 (per armadio delle batterie modulari 2) Interconnessione dell'armadio delle batterie modulari 1 e dell'UPS per batterie esterne adiacente e Collegamento dei cavi di alimentazione per un UPS con potenza nominale superiore a 50 kW. 1
Cavo CC 0W13068 (per armadio delle batterie modulari 3) 1
Cavo CC 0W13067 (per armadio delle batterie modulari 4) 1
Cavo di segnale 0W13070 Interconnessione dell'armadio delle batterie modulari 1 e dell'UPS per batterie esterne adiacente e Collegamento dei cavi di segnale. 1
Cavo di segnale 0W13069 1
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.