990-91263A-019

신호 선 연결

  1. 배터리 차단기 아래의 스위치로 각 모듈형 배터리 캐비닛에 ID를 지정합니다. 인접 설치 절차의 설치 개요 이미지에 따라 ID를 지정하십시오.

    모듈형 배터리 캐비닛 전면 모습

  2. 모든 모듈형 배터리 캐비닛 사이에 제공된 신호 선 연결:
    1. 모듈형 배터리 캐비닛 사이에 제공된 신호 선 0W12680을 보드 640-7552의 J8007에서 J8008로 연결합니다.
    2. 모듈형 배터리 캐비닛 사이에 제공된 신호 선 0W76629를 보드 640-7552의 J8011에서 J8014로 연결합니다.
    3. 마지막 모듈형 배터리 캐비닛의 사용되지 않은 J8008 커넥터에 단자 플러그(T)를 장착합니다.
    모듈형 배터리 캐비닛 3 모듈형 배터리 캐비닛 2 모듈형 배터리 캐비닛 1

    두 개의 모듈형 배터리 캐비닛 전면 모습

  3. 내부 배터리를 포함하는 인접 UPS 설치의 경우:
    1. 제공된 신호 선 0W12680을 모듈형 배터리 캐비닛 1의 보드 640-7552상의 J8007에 연결하고, 오른쪽 측면을 통해 배선한 뒤, 해당 신호 선을 UPS 설치 설명서에 따라 UPS 내에 연결합니다.
    2. 제공된 신호 선 0W76629를 모듈형 배터리 캐비닛 1의 보드 640-7552상의 J8011에 연결하고, 오른쪽 측면을 통해 배선한 뒤, 해당 신호 선을 UPS 설치 설명서에 따라 UPS 내에 연결합니다.
  4. 외부 배터리용 인접 UPS 설치의 경우:
    1. 옵션 키트 GVSOPT030의 신호 선 0W13069를 모듈형 배터리 캐비닛 1의 보드 640-7552상의 J8007에 연결하고, 오른쪽 측면을 통해 배선한 뒤, 해당 신호 선을 UPS 설치 설명서에 따라 UPS 내에 연결합니다.
    2. 옵션 키트 GVSOPT030의 신호 선 0W13070을 모듈형 배터리 캐비닛 1의 보드 640-7552상의 J8011에 연결하고, 오른쪽 측면을 통해 배선한 뒤, 해당 신호 선을 UPS 설치 설명서에 따라 UPS 내에 연결합니다.

    인접 UPS용 모듈형 배터리 캐비닛 1 전면 모습

  5. 원격 설치의 경우:
    1. 신호 선을 모듈형 배터리 캐비닛 1의 보드 640-7552상의 J8007에 연결하고, 후면을 통해 배선한 뒤, 해당 신호 선을 UPS 설치 설명서에 따라 UPS 내에 연결합니다.
      주의: 제공된 신호 선 0W12680은 원격 UPS 설치에 사용할 만큼 길지 않습니다. 5m 신호 선(0J-0W4527) 또는 50m 신호 선(0J-0W3758)을 Schneider Electric에서 주문할 수 있습니다. 다른 길이의 신호 선이 필요하다면 Schneider Electric에 문의하십시오. 이 신호 선은 Class 2/SELV로 분류됩니다.
    2. 신호 선을 모듈형 배터리 캐비닛 1의 보드 640-7552상의 J8011에 연결하고, 후면을 통해 배선한 뒤, 해당 신호 선을 UPS 설치 설명서에 따라 UPS 내에 연결합니다.
      주의: 제공된 신호 선 0W76629는 원격 UPS 설치에 사용할 만큼 길지 않습니다. 제공된 신호 선 0W76629의 커넥터는 올바른 길이의 신호 선을 만들 때 재사용하십시오. 이 신호 선은 non-Class 2/non-SELV로 분류됩니다.

      내부 배터리 포함 UPS용 신호 선

      외부 배터리용 UPS용 신호 선

    원격 UPS용 모듈형 배터리 캐비닛 1 후면 모습

QR code for this page

이게 도움이 되었습니까?