990-91261F-037

环境

  运行 贮存
温度

0 °C ~ 40 °C(32 °F ~ 104 °F)

-15 °C to 40 °C (5 °F to 104 °F) 带电池的系统。

相对湿度

5 - 95% 无冷凝

10 - 80% 无冷凝

海拔高度

设计运行海拔高度为 0-3000 米(0–10000 英尺)
1000-3000 米(3300-10000 英尺)时需降容:
低于 1000 米(3300 英尺):1.000
低于 1500 米(5000 英尺)时:0.975
低于 2000 米(6600 英尺)时:0.950
低于 2500 米(8300 英尺)时:0.925
低于 3000 米(10000 英尺)时:0.900

 
噪声 - 距离设备 1 米(3 英尺)

400 V 10-20 kW:49 dB - 70% 负载时;55 dB - 100% 负载时

400 V 30-50 kW:54 dB - 70% 负载时;61 dB - 100% 负载时

480 V 20 kW 和 208 V 10 kW:49 dB - 70% 负载时;55 dB - 100% 负载时

480 V 30-50 kW 和 208 V 15-25 kW:54 dB - 70% 负载时;61 dB - 100% 负载时

保护级别

IP20

颜色

RAL 9003,光泽度 85%

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?