990-91261C-037

480 V 系统的规格

输入和旁路电源必须是直接接地的 WYE 变压器。输入或旁路都不允许使用三角形接线输入电源。

UPS 系统必须作为独立的分支系统安装。接地跳线和技术/系统接地处会出现漏电电流。

输入规格 (480 V)

UPS 额定功率

20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

连接

4 线(L1、L2、L3、N、PE)WYE(单市电)
3 线(L1、L2、L3、PE)WYE(单市电或双市电)*

输入电压范围 (V)

408-552

频率范围 (Hz)

40-70

额定输入电流 (A)

25

37

50

62

最大输入电流 (A)

30

45

60

74

输入电流限制 (A)

31

47

62

77

输入功率因数

负载大于 50% 时 0.99
负载大于 25% 时 0.95

总谐波失真度 (THDI)

全线性负载(对称)时 <3%

最大短路额定值

65 kA RMS

保护

内置反向馈电保护和保险丝

缓启动

可编程和自适应 1 - 40 秒

旁路规格 (480 V)

UPS 额定功率

20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

连接

4 线(L1、L2、L3、N、PE)WYE
3 线(L1、L2、L3、PE)WYE*

旁路电压范围 (V)

432-528

频率范围 (Hz)

50/60 ± 1、50/60 ± 3、50/60 ± 10(用户可选)

额定旁路电流 (A)

24

36

49

61

额定零线电流 (A)

42

62

83

104

最大短路额定值*

65 kA RMS

保护

内置反向馈电保护和保险丝
内部保险丝规格:额定值 200 A,预放电 5.25 kA2s

输出规格 (480 V)

UPS 额定功率

20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
连接*

4 线(L1、L2、L3、N、PE)
3 线(L1、L2、L3、PE)

电压调节

对称负载 ±1%
非对称负载 ±3%

过载能力

150%,1 分钟(正常运行模式)
125%,10 分钟(正常运行模式)
125%,1 分钟(电池运行模式)
125%,持续运行(旁路运行模式)
1000%,100 毫秒(旁路运行模式)

动态负载响应

± 5%(2 毫秒后)
± 1%(50 毫秒后)

输出功率因数

1

额定输出电流 (A)

24

36

48

60

频率调节 (Hz)

50/60 Hz(与旁路同步)- 50/60 Hz ± 0.1%(自由运行)

同步跟踪速率 (Hz/s)

可编程至 0.25、0.5、1、2、4、6

总谐波失真度 (THDU)

线性负载 <1%
非线性负载 <5%

负载峰值因数

2.5

负载功率因数

从超前 0.7 到滞后 0.7,无降容

电池规格 (480 V)

危险
小心触电、爆炸或电弧
储能装置保护:储能装置附近必须配备过流保护装置。
未按说明操作可能导致人身伤亡等严重后果。

所有数值均基于 40 块电池 (block) 配置。

UPS 额定功率

20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

充电功率/输出功率 (%)(0–40% 负载时)

80%

充电功率/输出功率 (%)(100% 负载时)

20%

最大充电功率(0–40% 负载时)(kW)

16

24

32

40

最大充电功率(100% 负载时)(kW)

4

6

8

10

额定电池电压 (VDC)

480

额定浮充电压 (VDC)

545

最大均充电压 (VDC)

571

温度补偿(每单体)

-3.3mV/°C(T ≥ 25 °C 时)— 0mV/°C(T < 25 °C 时)

满负载时的放电终止电压 (VDC)

384

满负载和额定电池电压时的电池电流 (A)

43

65

87

108

满负载和最小电池电压时的电池电流 (A)

54

81

108

135

纹波电流

< 5% C20(5 分钟运行时间)

电池测试

手动/自动(可选)

最大短路额定值

10 kA

建议的线缆规格 (480 V)

危险
小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守所有适用的国家/地区和/或电气标准。允许的最大线缆规格为 1/0 AWG。
未按说明操作可能导致人身伤亡等严重后果。

每个铜排的最大线缆连接数:输入/输出/旁路铜排上 2 个;DC+/DC- 铜排上 2 个;零线铜排上 4 个;PE 铜排上 5 个。

注: 过流保护装置由其他厂家提供。

本手册中的线缆规格基于《国家电气规范》(NEC) 中的表 310.15 (B)(16),须符合以下要求:

  • 90 °C (194 °F) 导线(75 °C (167 °F) 端接)

  • 环境温度为 30°C (86 °F)

  • 使用铜导线

如果室内环境温度超过 30°C (86 °F),请根据 NEC 修正系数选择更高规格的导线。

设备接地导线(本手册中为 PE)的规格应遵守 NEC 第 250.122 条以及表 250.122。

注: 此处的 DC 线缆规格仅为建议值。请始终遵照电池解决方案文档中有关 DC 线缆规格的具体说明,并确保 DC 线缆规格与电池断路器额定值相匹配。
20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
输入 (AWG/kcmil)

8

6

4

3

输入 PE (AWG/kcmil)

10

8

8

6

旁路/输出 (AWG/kcmil)

10

8

6

4

旁路 PE/输出 PE (AWG/kcmil)

10

8

8

8

零线* (AWG/kcmil)

6

4

2

1/0

DC+/DC-*(AWG/kcmil)

6

4

2

1/0

DC PE (AWG/kcmil)

8

6

6

6

注: 对于 UIB、UOB、MBB 和 SSIB,线缆规格基于 80% 额定电流断路器;对于电池断路器,线缆规格基于 100% 额定电流断路器。

建议的上游保护 (480 V)

小心
小心火灾
  • 仅使用以下规格进行电路连接。
  • 根据美国国家电气标准、ANSI/NFPA70 和加拿大电气标准第一部分 C22.1 规定,所连接的电路中必须安装最大 125 A 支路过流保护装置。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
注: 过流保护装置可使用其他厂家产品并标明其功能。

UPS 额定功率

20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
 

输入

旁路

输入

旁路

输入

旁路

输入

旁路

断路器类型

HJF36100U31X

Ir (A)

40

35

60

50

80

70

100

80

tr @ 6 Ir

0.5

li (x In)

1.5

本页的QR代码

这有帮助吗?