990-91261E-037

安装套件概述

安装套件 0M-88357

部件 使用范围 件数
USB 线缆
960-0598
Modbus 线缆连接 1
150Ω 电阻
110-0151-Z
10
接线端子连接器
730-0532
2

可选的抗震套件 GVSOPT002

部件 使用范围 件数
M8 x 20 mm 螺栓及垫圈 安装抗震固定支架(可选) 12
背面固定件
870-97772
1
背面固定支架
870-31131
1
正面固定支架
870-31132
1
背面连接板
870-31554
用于带相邻产品的系统。按照手册中有关相邻产品的说明进行操作。 1

可选的并机套件 GVSOPT006

0H-9255
部件 使用范围 件数
PBUS1 线缆 0W6268 连接 PBUS 线缆 1
PBUS2 线缆 0W6267 1
辅助开关
540-9255
连接简化 1+1 并机系统的 IMB 信号线 2
此套件包含用于与此系统无关的其他 UPS 型号的部件。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?