990-91261E-025

Przegląd zestawów montażowych

Zestaw montażowy 0M-88357

Część Wykorzystywana w Liczba jednostek
Kabel USB
960-0598
Podłączanie kabli Modbus. 1
Opornik 150 Ohm
110-0151-Z
10
Łącze zacisku
730-0532
2

Opcjonalny zestaw sejsmiczny GVSOPT002

Część Wykorzystywana w Liczba jednostek
Śruba M8 x 20 mm z podkładką Instalacja zakotwiczenia sejsmicznego (opcja). 12
Tylna kotwa
870-97772
1
Tylny wspornik kotwiczący
870-31131
1
Przednie wsporniki kotwiczące
870-31132
1
Tylna płyta łącząca
870-31554
Używana do instalacji z sąsiednim produktem. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji montażu sąsiedniego produktu. 1

Opcjonalny zestaw równoległy GVSOPT006

0H-9255
Część Wykorzystywana w Liczba jednostek
Kabel PBUS1 0W6268 Podłączanie kabli PBUS. 1
Kabel PBUS2 0W6267 1
Przełącznik AUX
540-9255
Podłączanie kabli sygnałowych IMB w uproszczonym układzie równoległym 1+1. 2
Zestaw zawiera części przeznaczone do użytku wraz z innymi modelami zasilacza UPS, które nie są używane do tego montażu.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?