Información general de los kits de instalación
Kit de instalación 0M-88357
Componente | Se utiliza para | Número de unidades |
---|---|---|
Cable USB
960-0598
|
Conexión de los cables Modbus. | 1![]() |
Resistencia de 150 ohmios
110-0151-Z
|
10![]() |
|
Conector terminal
730-0532
|
2 ![]() |
Conjunto sísmico opcional GVSOPT002
Componente | Se utiliza para | Número de unidades |
---|---|---|
Perno M8 x 20 mm con arandela | Instalación del anclaje antisísmico (opcional). | 12![]() |
Anclaje trasero
870-97772
|
1![]() |
|
Soporte de anclaje posterior
870-31131
|
1![]() |
|
Soporte de anclaje frontal
870-31132
|
1![]() |
|
Placa de conexión trasera
870-31554
|
Se utiliza para la instalación con un producto en fila. Siga las instrucciones del manual de instalación para el producto en fila. | 1![]() |
Kit en paralelo opcional GVSOPT006
Componente | Se utiliza para | Número de unidades |
---|---|---|
Cable PBUS1 0W6268 | Conexión de los cables PBUS. | 1![]() |
Cable PBUS2 0W6267 | 1![]() |
|
Conmutador AUX
540-9255
|
Conexión de los cables de señalización del IMB para sistemas en paralelo 1+1 simplificados. | 2![]() |
Este kit contiene piezas para usar con otros modelos de SAI que no son relevantes para esta instalación. |