Specyfikacja systemów 208 V
Dane techniczne wejścia 208 V
Dane techniczne obejścia 208 V
Moc zasilacza UPS |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW |
---|---|---|---|---|
Napięcie (V) |
200/208/220 |
200/208/220 |
200/208/220 |
200/208/220 |
Połączenia |
5–przewodowe (L1, L2, L3, N, PE) WYE |
|||
Zakres napięcia obejścia (V) |
200 V: 180-220 |
|||
Zakres częstotliwości (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (wybierany przez użytkownika) |
|||
Znamionowy prąd obejścia (A) |
29/28/27 |
44/42/40 |
58/56/53 |
73/70/66 |
Znamionowy prąd neutralny (A) |
50/48/45 |
75/72/68 |
100/96/91 |
125/120/114 |
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego* |
65 kA RMS |
|||
Ochrona |
Wbudowane zabezpieczenia
przed prądem zwrotnym i bezpieczniki |
Dane techniczne wyjścia 208 V
Dane techniczne baterii 208 V
![]() |
---|
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Ochrona urządzenia magazynującego energię:
Urządzenie do ochrony prądu przetężeniowego
należy umieścić w pobliżu urządzenia
magazynującego energię.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
Wszystkie wartości są oparte na 40 blokach baterii.
Zalecane przekroje kabli 208 V
![]() |
---|
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi
przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny
dopuszczalny przekrój kabla to 1/0 AWG.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
Maksymalna liczba połączeń kabli na szynoprzewód: 2 na szynoprzewodach wejścia/wyjścia/obejścia; 2 na szynoprzewodach DC+/DC-; 4 na szynoprzewodach N/PE; 5 na szynoprzewodzie PE.
Przekroje kabli w niniejszej instrukcji są oparte na Tabeli 310.15 (B)(16) amerykańskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego (National Electrical Code, NEC) z następującymi założeniami:
-
Przewody 90°C (194°F) (zakończenie 75°C (167°F))
-
Temperatura otoczenia 30°C (86°F)
-
Użycie kabli miedzianych
Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C (86°F), należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (NEC).
Przewody uziemiające wyposażenie (PE w niniejszej instrukcji) mają przekroje zgodne z Artykułem 250.122 i Tabelą 250.122 amerykańskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego (National Electrical Code, NEC).
Miedź | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW |
---|---|---|---|---|
Fazy wejściowe (AWG/kcmil) | 8 |
4 |
3 |
2 |
Wejście PE (AWG/kcmil) | 8 |
8 |
8 |
6 |
Fazy obejścia/wejściowe (AWG/kcmil) | 8 |
6 |
4 |
3 |
Obejście PE/Wyjście PE (AWG/kcmil) | 8 |
8 |
8 |
8 |
Neutralny* (AWG/kcmil) | 6 |
3 |
1 |
2 x 1/0 |
DC+/DC-*(AWG/kcmil) | 10 |
8 |
6 |
4 |
PE DC (AWG/kcmil) | 10 |
10 |
8 |
8 |
Zalecana ochrona od strony sieci 208 V
![]() |
---|
zagrożenie pożarem
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem
sprzętu.
|