990-91261F-019

설치 키트 개요

설치 키트 0M-88357

부품 용도 부품 수
USB 케이블
960-0598
Modbus 케이블 연결. 1
150Ohm 저항기
110-0151-Z
10
종단 커넥터
730-0532
2

내진 키트 GVSOPT002(옵션)

부품 용도 부품 수
M8 x 20mm 볼트(와셔 포함) 내진 고정 설치(옵션). 12
후면 고정
870-97772
1
후면 고정 브래킷
870-31131
1
전면 고정 브래킷
870-31132
1
후면 연결 플레이트
870-31554
인접 제품 설치에 사용됩니다. 인접 제품에 대한 설치 설명서의 지침을 따르십시오. 1

병렬 키트 GVSOPT006(옵션)

0H-9255
부품 용도 부품 수
PBUS1 케이블 0W6268 PBSU 케이블 연결. 1
PBUS2 케이블 0W6267 1
AUX 스위치
540-9255
단순화된 1+1 병렬 시스템의 IMB 신호 선 연결. 2
이 키트에는 본 설치와는 무관한 다른 UPS 모델에 사용하는 부품이 들어 있습니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?