Kurulum Setleri Genel Görünümü
Kurulum Seti 0M-88357
Parça | Kullanıldığı yer | Parça adedi |
---|---|---|
USB kablosu
960-0598
|
Modbus Kablolarını Bağlama. | 1![]() |
150 Ohm direnç
110-0151-Z
|
10![]() |
|
Terminal konnektörü
730-0532
|
2 ![]() |
İsteğe Bağlı Sismik Seti GVSOPT002
Parça | Kullanıldığı yer | Parça adedi |
---|---|---|
Contalı M8 x 20 mm civatası | Sismik Sabitlemeyi Takma (İsteğe Bağlı). | 12![]() |
Arka sabitleme
870-97772
|
1![]() |
|
Arka sabitleme braketi
870-31131
|
1![]() |
|
Ön sabitleme braketi
870-31132
|
1![]() |
|
Arka bağlantı plakası
870-31554
|
Yakın bir ürünle kurulum için kullanılır. Yakın ürünün kurulum kılavuzundaki talimatları izleyin. | 1![]() |
İsteğe Bağlı Paralel Kiti GVSOPT006
Parça | Kullanıldığı yer | Parça adedi |
---|---|---|
PBUS1 kablosu 0W6268 | PBUS Kablolarını Bağlama. | 1![]() |
PBUS2 kablosu 0W6267 | 1![]() |
|
AUX anahtarı
540-9255
|
Basitleştirilmiş 1+1 Paralel Sistem için IMB Sinyal Kablolarını Bağlama. | 2![]() |
Bu kit, bu kurulumla ilgisi olmayan diğer UPS modelleriyle kullanım için parçalar içerir. |