Panoramica dei kit di montaggio
Kit di installazione 0M-88357
Componente | Utilizzato in | Numero di unità |
---|---|---|
Cavo USB
960-0598
|
Collegamento dei cavi modbus. | 1![]() |
Resistore da 150 Ohm
110-0151-Z
|
10![]() |
|
Connettore terminale
730-0532
|
2 ![]() |
Kit antisismico opzionale GVSOPT017
Componente | Utilizzato in | Numero di unità |
---|---|---|
Bullone M8 x 20 mm con rondella
803-8590
|
Installazione dell'ancoraggio antisismico (opzione) e Installazione finale. | 10![]() |
Ancoraggio posteriore
870-97748
|
1![]() |
|
Staffa di ancoraggio antisismico anteriore
870-97749
|
1![]() |
|
Staffa di ancoraggio antisismico posteriore
870-97750
|
1![]() |
|
Piastra di collegamento posteriore
870-31554
|
1![]() |
Kit parallelo opzionale GVSOPT006
Componente | Utilizzato in | Numero di unità |
---|---|---|
Cavo PBUS1 0W6268 | Collegamento dei cavi PBUS. | 1![]() |
Cavo PBUS2 0W6267 | 1![]() |
|
Questo kit contiene parti da utilizzare con altri modelli di UPS che non sono rilevanti per questa installazione. |