990-5850N-007

Συμμόρφωση γιαι UPS με ερμάριο I/O 1500 kW

Ασφάλεια

IEC 62040-1: 2017, Έκδοση 2.0, Συστήματα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS) - Μέρος 1: Απαιτήσεις ασφάλειας

EMC/EMI/RFI

IEC 62040-2: 2006, 3η έκδοση Συστήματα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS) – Μέρος 2ο: Απαιτήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) C3

Απόδοση

IEC 62040-3: 2011-03, 2η έκδοση Συστήματα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS) - Μέρος 3ο: Μέθοδος προσδιορισμού της απόδοσης και των απαιτήσεων των δοκιμών

Περιβαλλοντικά

IEC 62040-4: 2013-04, 1η έκδοση Συστήματα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS) - Μέρος 4ο: Περιβαλλοντικά ζητήματα - Απαιτήσεις και δημιουργία αναφορών

Επισημάνσεις

CE, C-Tick

Μεταφορά

ISTA 2B

IEC 60721-4-2 Επίπεδο 2M2

Αντισεισμικές προδιαγραφές

OSHPD, IBC2012 και CBC2013 έως SDS = 1,83 g

Κατηγορία υπέρτασης III
Σύστημα γείωσης TN, TT, IT
Κατηγορία προστασίας I
Βαθμός ρύπανσης 2
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;