990-5850N-007

Προδιαγραφές για UPS 1500 kW με ερμάριο 1500 kW I/O

  Τάση (V) 380 400 415 440 480
Είσοδος Συνδέσεις IEC: L1, L2, L3, PE *
ULQ: L1, L2, L3 + G *
Εύρος τάσης εισόδου (V)* 340-456 340-480 353-498 374-528 408-576
Συχνότητα (Hz) 40-70
Ονομαστικό ρεύμα εισόδου (A)

2449

2325

2238

2100

1937

Μέγιστο ρεύμα εισόδου (A)*

2763

2654

2555

2398

2271

Περιορισμός ρεύματος εισόδου (A)

2670

2496

2280
Ελάχιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος Εξαρτάται από την ανάντη προστασία. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Συνιστώμενη ανάντη προστασία και συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων – IEC".
Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος 100 kA RMS
Συνολική αρμονική παραμόρφωση (THDI) <3% σε φορτίο 100%, <4% σε φορτίο 50%, <9% σε φορτίο 25%
Συντελεστής ισχύος εισόδου 0,99 σε φορτίο>40%, 0,98 σε φορτίο>20%, 0,97 σε φορτίο >10%
Προστασία Ρελέ ισχύος
Σταδιακή επαναφορά στην παροχή ρεύματος Προσαρμόσιμο 1-300 δευτερόλεπτα
Παράκαμψη Συνδέσεις IEC: L1, L2, L3, N, PE ή L1, L2, L3, PE *
UL*: L1, L2, L3, G
Εύρος τάσης παράκαμψης (V) 342-418 360-440 374-457 396-484 432-528
Συχνότητα (Hz) 50 ή 60
Εύρος συχνότητας (Hz) Με δυνατότητα προγραμματισμού: ±0,1, ±3, ±10. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι ±3
Ονομαστικό ρεύμα παράκαμψης (A)

2440

2318

2234

2107

1926

Ελάχιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος Εξαρτάται από την ανάντη προστασία. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Συνιστώμενη ανάντη προστασία και συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων – IEC".
Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος 100 kA RMS (προσαρμοσμένο από εσωτερικό διαμορφωμένο διακόπτη με μαγνητική απόζευξη με μέγιστο όριο 90 kA)
Θυρίστορ I²t (kA*s²) 16245 (1500 kW I/O)
Μαγνητική απόζευξη BF2 39 kA
Προστασία Διακόπτης κλειστού τύπου με απόζευξη για προστασία ανατροφοδοσίας
Έξοδος Συνδέσεις IEC: L1, L2, L3, N, PE ή L1, L2, L3, PE
UL*: L1, L2, L3, G, GEC*
Χωρητικότητα υπερφόρτωσης

150% για 1 λεπτό, 125% για 10 λεπτά (κανονική λειτουργία)
115% για 1 λεπτό (λειτουργία μπαταρίας)
110% συνεχές, 1000% για 100 χιλιοστά του δευτερολέπτου (λειτουργία παράκαμψης)

Ανοχή τάσης εξόδου Ισορροπημένο φορτίο: ±1%, Μη ισορροπημένο φορτίο: ±3%
Απόκριση δυναμικού φορτίου ±5% μετά από 2 ms, ±1% μετά από 50 ms
Συντελεστής ισχύος εξόδου 1
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου (A) 2279 2165 2087 1968 1804
Ελάχιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος* Εξαρτάται από την ανάντη προστασία. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Συνιστώμενη ανάντη προστασία και συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων – IEC".
Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος* 100 kA RMS
Δυνατότητες βραχυκυκλώματος εξόδου αντιστροφέα Διαφέρει με τον χρόνο. Δείτε τις τιμές του γραφήματος και του πίνακα στο Δυνατότητες βραχυκυκλώματος αντιστροφέα (Η παράκαμψη δεν είναι διαθέσιμη).
Συνολική αρμονική παραμόρφωση (THDU) <2% σε 100% γραμμικό φορτίο, <3% σε 100% μη γραμμικό φορτίο
Συχνότητα εξόδου (Hz) 50/60 (συγχρονισμός σε παράκαμψη), 50/60 Hz ±0,1% (εκτός συγχρονισμού)
Ρυθμός μεταβολής (Hz/sec) Με δυνατότητα προγραμματισμού: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Κατηγοριοποίηση απόδοσης εξόδου (σύμφωνα με το IEC/EN62040-3) Διπλής μετατροπής: VFI-SS-111
Συντελεστής κορυφής φορτίου Έως και 3 (THDU < 5%)
Συντελεστής ισχύος φορτίου 0,7 με αποτέλεσμα 0,5 καθυστέρηση χωρίς μείωση
Μπαταρία (VRLA) Φόρτιση σε % της ισχύος εξόδου 35% σε ≤ 80% φορτίο, 12% σε 100% φορτίο 40% σε ≤ 80% φορτίο, 15% σε 100% φορτίο
Μέγιστη ισχύς φόρτισης (kW)

525 σε φορτίο < 80%, 180 σε φορτίο 100%,

600 σε φορτίο < 80%, 225 σε φορτίο 100%
Ονομαστική τάση μπαταρίας (VDC) 480
Ονομαστική τάση συντήρησης (VDC) 546
Τέλος τάσης αποφόρτισης (πλήρες φορτίο) (VDC) 384

Τέλος τάσης αποφόρτισης (χωρίς φορτίο) (VDC)

420
Ρεύμα μπαταρίας με πλήρες φορτίο και ονομαστική τάση μπαταρίας (A) 3269
Ρεύμα μπαταρίας με πλήρες φορτίο και ελάχιστη τάση μπαταρίας (A) 4086
Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος 50 kA
Μέγιστος εφεδρικός χρόνος μπαταρίας

1 ώρα

Αντιστάθμιση θερμοκρασίας (ανά κυψέλη) -3,3 mV ανά °C για T ≥ 25° C, 0 mV ανά °C για T < 25 °C
Ρεύμα με κυμάτωση < 5% C20 (5 λεπτά εφεδρικός χρόνος)
Έλεγχος μπαταριών Μη αυτόματο/αυτόματο (επιλέξιμο)
Προστασία βαθιάς εκφόρτισης Ναι
Επαναφόρτιση βάσει θερμοκρασίας μπαταρίας Ναι
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;