990-5850N-007

Επιλογές

Επιλογές διαμόρφωσης

  • Λειτουργία eConversion

  • Μονή ή διπλή τροφοδοσία

  • Προεπιλογή εισόδου καλωδίων από το επάνω ή κάτω μέρος

  • Εφεδρεία N+1

  • Έως 4+1 UPS παράλληλα

  • Συμβατό με Κέντρο δεδομένων StruxureWare Expert

  • Συμβατό με γεννήτρια

  • Εσωτερικός συγχρονισμός με εναλλασσόμενη πηγή (ενιαίο σύστημα)

  • Περιλαμβάνονται βραχίονες αντισεισμικών προδιαγραφών

  • Οθόνη αφής LCD

  • Λειτουργία ECO

Επιλογές υλικού

Ερμάριο τροφοδοσίας

  • Ερμάριο τροφοδοσίας Galaxy VX 250 kW (GVXP250KD)

Ερμάριο μπαταρίας ιόντων λιθίου

  • Ερμάριο μπαταρίας ιόντων λιθίου Galaxy με 17 μονάδες μπαταρίας (LIBSESMG17IEC)

  • Καλώδια επικοινωνίας μπαταρίας ιόντων λιθίου Galaxy 25 μέτρα (LIBSEOPT001)

  • Προσαρμογέας SMPS AC/DC ερμαρίου μπαταρίας ιόντων λιθίου Galaxy (LIBSEOPT002) 

Κουτιά ασφαλειοδιακόπτη κυκλώματος μπαταρίας

  • Κουτί ασφαλειοδιακόπτη κυκλώματος μπαταρίας, 630A (GVXBBB630AH)

  • Κουτί ασφαλειοδιακόπτη κυκλώματος μπαταρίας, 1000A (GVXBBB1000AH)

Κάρτες διαχείρισης δικτύου και εξαρτημάτων

  • Κάρτα διαχείρισης δικτύου 2 με παρακολούθηση περιβάλλοντος (AP9635)

  • Κάρτα διαχείρισης δικτύου 3 με παρακολούθηση περιβάλλοντος (AP9643)

  • Αξεσουάρ I/O ξηρής επαφής (AP9810)

  • Αισθητήρας θερμοκρασίας (AP9335T)

  • Αισθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας (AP9335TH)

Επιλογές

  • Κιτ προστασίας ανατροφοδοσίας, 1250 kW (GVXOPT001)*

  • Κιτ τροφοδοσίας BMS ιόντων λιθίου Galaxy VX (GVXOPT002)*

  • Κιτ παράλληλης καλωδίωσης Symmetra PX 250/500 (25 μέτρα μήκος) (SYOPT008)

Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.