Απόρριψη θερμότητας (BTU/hr) για UPS με ερμάριο 1500 kW I/O
Απόρριψη θερμότητας για σύστημα UPS 500 kW
| Κανονική λειτουργία | Λειτουργία ECO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση (V) | 380 | 400 | 415 | 440 V | 480 V | 380 | 400 | 415 | 440 V | 480 V |
| Φορτίο 25% |
17309 |
16387 |
16387 |
16387 |
18698 |
5618 |
5618 |
5618 |
6056 |
6495 |
| Φορτίο 50% |
32774 |
30938 |
30938 |
31396 |
31855 |
7747 |
7747 |
7747 |
7747 |
7747 |
| Φορτίο 75% |
53313 |
50542 |
50542 |
50542 |
50542 |
11620 |
11620 |
11620 |
10969 |
10319 |
| Φορτίο 100% |
86017 |
82260 |
82260 |
75723 |
69234 |
13758 |
13758 |
13758 |
13758 |
13758 |
| eConversion | Λειτουργία μπαταρίας | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση (V) | 380 | 400 | 415 | 440 V | 480 V | 380 | 400 | 415 | 440 V | 480 V |
| Φορτίο 25% |
6495 |
6495 |
6495 |
7155 |
7818 |
18234 |
18234 |
18234 |
18234 |
18234 |
| Φορτίο 50% |
7747 |
7747 |
7747 |
7747 |
7747 |
31855 |
31855 |
31855 |
31855 |
31855 |
| Φορτίο 75% |
11620 |
11620 |
11620 |
10969 |
10319 |
53313 |
53313 |
53313 |
53313 |
53313 |
| Φορτίο 100% |
15493 |
13758 |
13758 |
13758 |
13758 |
78519 |
78519 |
78519 |
78519 |
78519 |
Απόρριψη θερμότητας για σύστημα UPS 750 kW
| Κανονική λειτουργία | Λειτουργία ECO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση (V) | 380 | 400 | 415 | 440 V | 480 V | 380 | 400 | 415 | 440 V | 480 V |
| Φορτίο 25% |
26656 |
25271 |
25271 |
25271 |
27351 |
9084 |
9084 |
9084 |
9413 |
9742 |
| Φορτίο 50% |
51926 |
49160 |
49160 |
47782 |
46407 |
12924 |
12924 |
12924 |
12272 |
11620 |
| Φορτίο 75% |
86236 |
82053 |
82053 |
77888 |
73741 |
17430 |
17430 |
17430 |
16453 |
15478 |
| Φορτίο 100% |
134684 |
129025 |
129025 |
117778 |
106625 |
23240 |
23240 |
23240 |
21938 |
20637 |
| eConversion | Λειτουργία μπαταρίας | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση (V) | 380 | 400 | 415 | 440 V | 480 V | 380 | 400 | 415 | 440 V | 480 V |
| Φορτίο 25% |
9742 |
9742 |
9742 |
10733 |
11727 |
27351 |
27351 |
27351 |
27351 |
27351 |
| Φορτίο 50% |
12924 |
12924 |
12924 |
12924 |
12924 |
47782 |
47782 |
47782 |
47782 |
47782 |
| Φορτίο 75% |
17430 |
17430 |
17430 |
16453 |
15478 |
79969 |
79969 |
79969 |
79969 |
79969 |
| Φορτίο 100% |
23240 |
23240 |
23240 |
21938 |
20637 |
117778 |
117778 |
117778 |
117778 |
117778 |
Απόρριψη θερμότητας για σύστημα UPS 1000 kW
| Κανονική λειτουργία | Λειτουργία ECO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση (V) | 380 | 400 | 415 | 440 V | 480 V | 380 | 400 | 415 | 440 V | 480 V |
| Φορτίο 25% |
36468 |
34617 |
34617 |
33888 |
36468 |
12112 |
12112 |
12112 |
12112 |
12112 |
| Φορτίο 50% |
71083 |
67389 |
67389 |
60137 |
61876 |
17232 |
17232 |
17232 |
16362 |
15493 |
| Φορτίο 75% |
123390 |
117778 |
117778 |
98514 |
95564 |
23240 |
23240 |
23240 |
21938 |
20637 |
| Φορτίο 100% |
187156 |
179579 |
179579 |
149141 |
145873 |
30987 |
30987 |
30987 |
29251 |
27516 |
| eConversion | Λειτουργία μπαταρίας | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση (V) | 380 | 400 | 415 | 440 V | 480 V | 380 | 400 | 415 | 440 V | 480 V |
| Φορτίο 25% |
13334 |
13334 |
13334 |
14313 |
15294 |
36468 |
35819 |
36468 |
36468 |
36468 |
| Φορτίο 50% |
17254 |
17254 |
17254 |
16956 |
16657 |
63710 |
62976 |
63710 |
63710 |
63710 |
| Φορτίο 75% |
24358 |
24358 |
24358 |
22496 |
20637 |
106625 |
104128 |
106625 |
106625 |
106625 |
| Φορτίο 100% |
31342 |
31342 |
31342 |
29428 |
27516 |
157038 |
156664 |
157038 |
157038 |
157038 |
Απόρριψη θερμότητας για σύστημα UPS 1250 kW
| Κανονική λειτουργία | Λειτουργία ECO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση (V) | 380 | 400 | 415 | 440 V | 480 V | 380 | 400 | 415 | 440 V | 480 V |
| Φορτίο 25% |
44427 |
42118 |
42118 |
42118 |
44427 |
12950 |
12950 |
12950 |
13497 |
14044 |
| Φορτίο 50% |
86543 |
81934 |
81934 |
78490 |
75057 |
19367 |
19367 |
19367 |
18282 |
17198 |
| Φορτίο 75% |
147223 |
140237 |
140237 |
129814 |
119455 |
25796 |
25796 |
25796 |
24172 |
22549 |
| Φορτίο 100% |
224474 |
215042 |
215042 |
196297 |
177708 |
30065 |
30065 |
30065 |
30065 |
30065 |
| eConversion | Λειτουργία μπαταρίας | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση (V) | 380 | 400 | 415 | 440 V | 480 V | 380 | 400 | 415 | 440 V | 480 V |
| Φορτίο 25% |
15569 |
15569 |
15569 |
17156 |
18748 |
45585 |
45585 |
45585 |
45585 |
45585 |
| Φορτίο 50% |
19394 |
19394 |
19394 |
19721 |
20047 |
79637 |
79637 |
79637 |
79637 |
79637 |
| Φορτίο 75% |
27191 |
27191 |
27191 |
25681 |
24172 |
133281 |
133281 |
133281 |
133281 |
133281 |
| Φορτίο 100% |
34838 |
34838 |
34838 |
32451 |
30065 |
196297 |
196297 |
196297 |
196297 |
196297 |
Απόρριψη θερμότητας για σύστημα UPS 1500 kW
| Κανονική λειτουργία | Λειτουργία ECO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση (V) | 380 | 400 | 415 | 440 V | 480 V | 380 | 400 | 415 | 440 V | 480 V |
| Φορτίο 25% |
53313 |
50542 |
50542 |
50680 |
53313 |
15540 |
15540 |
15540 |
16131 |
16853 |
| Φορτίο 50% |
103851 |
98321 |
98321 |
91275 |
92813 |
23240 |
23240 |
23240 |
21626 |
23240 |
| Φορτίο 75% |
176667 |
168285 |
168285 |
151832 |
147481 |
30956 |
30956 |
30956 |
28889 |
27059 |
| Φορτίο 100% |
269368 |
258050 |
258050 |
234549 |
213250 |
36079 |
36079 |
36079 |
37428 |
36079 |
| eConversion | Λειτουργία μπαταρίας | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση (V) | 380 | 400 | 415 | 440 V | 480 V | 380 | 400 | 415 | 440 V | 480 V |
| Φορτίο 25% |
18683 |
18683 |
18683 |
17234 |
22054 |
54702 |
51372 |
54702 |
54702 |
54285 |
| Φορτίο 50% |
23273 |
23273 |
23273 |
20325 |
23129 |
95564 |
95014 |
95564 |
95564 |
96666 |
| Φορτίο 75% |
32629 |
32629 |
32629 |
26436 |
27059 |
159938 |
159521 |
159938 |
159938 |
154530 |
| Φορτίο 100% |
41806 |
41806 |
41806 |
35819 |
36079 |
235556 |
236677 |
235556 |
235556 |
229962 |