990-5850N-007

Συντελεστής ισχύος εισόδου

  500 kW 625 kW
Τάση (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
Φορτίο 25% 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
Φορτίο 50% 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
Φορτίο 75% 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
Φορτίο 100% 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
  750 kW 800 kW
Τάση (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
Φορτίο 25% 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
Φορτίο 50% 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
Φορτίο 75% 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
Φορτίο 100% 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
  1000 kW 1100 kW
Τάση (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
Φορτίο 25% 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
Φορτίο 50% 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
Φορτίο 75% 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
Φορτίο 100% 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
  1250 kW 1500 kW
Τάση (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
Φορτίο 25% 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
Φορτίο 50% 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
Φορτίο 75% 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
Φορτίο 100% 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;