Απόρριψη θερμότητας (BTU/hr) για UPS με ερμάριο 1250 kW I/O
Απόρριψη θερμότητας για σύστημα UPS 500 kW
| Κανονική λειτουργία | Λειτουργία ECO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση (V) | 380 | 400 | 415 | 440 V | 480 V | 380 | 400 | 415 | 440 V | 480 V |
| Φορτίο 25% |
17771 |
21504 |
21504 |
21504 |
22920 |
11385 |
16847 |
16387 |
14099 |
11835 |
| Φορτίο 50% |
34617 |
38327 |
38327 |
37397 |
36468 |
8616 |
11235 |
10360 |
12112 |
13870 |
| Φορτίο 75% |
56095 |
58889 |
58889 |
56095 |
53313 |
12924 |
15540 |
15540 |
15540 |
15540 |
| Φορτίο 100% |
78519 |
80387 |
78519 |
75723 |
72936 |
13758 |
17232 |
17232 |
17232 |
17232 |
| eConversion | Λειτουργία μπαταρίας | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση (V) | 380 | 400 | 415 | 440 V | 480 V | 380 | 400 | 415 | 440 V | 480 V |
| Φορτίο 25% |
4308 |
7376 |
6935 |
10264 |
13644 |
14555 |
15469 |
15011 |
15011 |
15011 |
| Φορτίο 50% |
13870 |
12990 |
16521 |
16078 |
15635 |
29110 |
29110 |
30938 |
30938 |
29110 |
| Φορτίο 75% |
12924 |
14231 |
14231 |
15540 |
16853 |
75903 |
47782 |
49160 |
49160 |
49160 |
| Φορτίο 100% |
17232 |
13758 |
13758 |
16362 |
18975 |
71083 |
74793 |
80387 |
80387 |
72936 |
Απόρριψη θερμότητας για σύστημα UPS 625 kW
| Κανονική λειτουργία | Λειτουργία ECO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση (V) | 380 | 400 | 415 | 440 V | 480 V | 380 | 400 | 415 | 440 V | 480 V |
| Φορτίο 25% |
27469 |
26880 |
26880 |
26880 |
28059 |
10880 |
13110 |
13670 |
13670 |
13670 |
| Φορτίο 50% |
47909 |
47909 |
47909 |
45006 |
42118 |
11859 |
14044 |
15139 |
15139 |
15139 |
| Φορτίο 75% |
73611 |
73611 |
73611 |
67509 |
61451 |
16155 |
19426 |
19426 |
19426 |
19426 |
| Φορτίο 100% |
114602 |
100484 |
98149 |
91170 |
84236 |
23718 |
25901 |
25901 |
23718 |
21540 |
| eConversion | Λειτουργία μπαταρίας | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση (V) | 380 | 400 | 415 | 440 V | 480 V | 380 | 400 | 415 | 440 V | 480 V |
| Φορτίο 25% |
15922 |
15922 |
10880 |
13390 |
15922 |
17056 |
17056 |
18764 |
18764 |
18764 |
| Φορτίο 50% |
17337 |
17337 |
17337 |
17337 |
17337 |
40967 |
39818 |
38672 |
38672 |
36387 |
| Φορτίο 75% |
21066 |
21066 |
21066 |
21066 |
21066 |
61451 |
61451 |
61451 |
61451 |
61451 |
| Φορτίο 100% |
25901 |
25901 |
25901 |
24809 |
23718 |
86543 |
84236 |
100484 |
100484 |
91170 |
Απόρριψη θερμότητας για σύστημα UPS 750 kW
| Κανονική λειτουργία | Λειτουργία ECO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση (V) | 380 | 400 | 415 | 440 V | 480 V | 380 | 400 | 415 | 440 V | 480 V |
| Φορτίο 25% |
28745 |
30847 |
30847 |
30847 |
30847 |
10402 |
13056 |
13723 |
13723 |
13723 |
| Φορτίο 50% |
56095 |
56095 |
54702 |
53313 |
51926 |
14231 |
16853 |
18167 |
18167 |
18167 |
| Φορτίο 75% |
94653 |
92542 |
86236 |
83097 |
79969 |
19386 |
23311 |
23311 |
23311 |
23311 |
| Φορτίο 100% |
146074 |
137523 |
129025 |
120581 |
112190 |
25848 |
28462 |
28462 |
28462 |
28462 |
| eConversion | Λειτουργία μπαταρίας | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση (V) | 380 | 400 | 415 | 440 V | 480 V | 380 | 400 | 415 | 440 V | 480 V |
| Φορτίο 25% |
15061 |
15061 |
9084 |
12058 |
15061 |
21832 |
21832 |
22517 |
22517 |
23203 |
| Φορτίο 50% |
19485 |
19485 |
19485 |
19485 |
19485 |
45034 |
43664 |
45034 |
45034 |
45034 |
| Φορτίο 75% |
25279 |
25279 |
25279 |
25279 |
25279 |
77888 |
75812 |
75812 |
75812 |
75812 |
| Φορτίο 100% |
31081 |
31081 |
31081 |
29771 |
28462 |
114981 |
112190 |
112190 |
112190 |
112190 |
Απόρριψη θερμότητας για σύστημα UPS 800 kW
| Κανονική λειτουργία | Λειτουργία ECO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση (V) | 380 | 400 | 415 | 440 V | 480 V | 380 | 400 | 415 | 440 V | 480 V |
| Φορτίο 25% |
35160 |
35160 |
34407 |
34407 |
34407 |
15351 |
15351 |
8988 |
8988 |
8988 |
| Φορτίο 50% |
59835 |
58349 |
56867 |
55387 |
53911 |
19378 |
19378 |
15180 |
15180 |
15180 |
| Φορτίο 75% |
91985 |
89752 |
85300 |
84190 |
83081 |
22770 |
22770 |
22770 |
22770 |
22770 |
| Φορτίο 100% |
131616 |
128620 |
119669 |
112253 |
104876 |
30360 |
27572 |
27572 |
27572 |
27572 |
| eConversion | Λειτουργία μπαταρίας | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση (V) | 380 | 400 | 415 | 440 V | 480 V | 380 | 400 | 415 | 440 V | 480 V |
| Φορτίο 25% |
17497 |
18216 |
17497 |
17857 |
18216 |
26956 |
21831 |
21105 |
21105 |
7590 |
| Φορτίο 50% |
20784 |
20784 |
20784 |
20784 |
20784 |
50968 |
43662 |
48036 |
48036 |
48036 |
| Φορτίο 75% |
24865 |
24865 |
24865 |
24865 |
24865 |
78657 |
65493 |
67676 |
67676 |
67676 |
| Φορτίο 100% |
30360 |
30360 |
27572 |
26180 |
24790 |
113733 |
101935 |
104876 |
104876 |
104876 |
Απόρριψη θερμότητας για σύστημα UPS 1000 kW
| Κανονική λειτουργία | Λειτουργία ECO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση (V) | 380 | 400 | 415 | 440 V | 480 V | 380 | 400 | 415 | 440 V | 480 V |
| Φορτίο 25% |
36468 |
39259 |
39259 |
39259 |
39259 |
12112 |
15635 |
16521 |
16521 |
16521 |
| Φορτίο 50% |
71083 |
71083 |
69234 |
69234 |
65547 |
15493 |
18975 |
20721 |
20721 |
20721 |
| Φορτίο 75% |
120581 |
117778 |
109405 |
109405 |
101083 |
20637 |
25848 |
25848 |
25848 |
25848 |
| Φορτίο 100% |
187156 |
175802 |
164520 |
164520 |
142167 |
27516 |
30987 |
30987 |
30987 |
30987 |
| eConversion | Λειτουργία μπαταρίας | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση (V) | 380 | 400 | 415 | 440 V | 480 V | 380 | 400 | 415 | 440 V | 480 V |
| Φορτίο 25% |
18297 |
18297 |
10360 |
14311 |
18297 |
28198 |
28198 |
29110 |
29110 |
30023 |
| Φορτίο 50% |
22470 |
22470 |
22470 |
22470 |
22470 |
58219 |
56397 |
58219 |
58219 |
58219 |
| Φορτίο 75% |
28462 |
28462 |
28462 |
28462 |
28462 |
101083 |
98321 |
98321 |
98321 |
98321 |
| Φορτίο 100% |
34465 |
34465 |
34465 |
32725 |
30987 |
149587 |
145873 |
145873 |
145873 |
145873 |
Απόρριψη θερμότητας για σύστημα UPS 1100 kW
| Κανονική λειτουργία | Λειτουργία ECO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση (V) | 380 | 400 | 415 | 440 V | 480 V | 380 | 400 | 415 | 440 V | 480 V |
| Φορτίο 25% |
43185 |
43185 |
42160 |
43185 |
41136 |
18173 |
17199 |
17199 |
16713 |
16227 |
| Φορτίο 50% |
82273 |
78192 |
76158 |
76158 |
70080 |
22793 |
22793 |
22793 |
21832 |
20872 |
| Φορτίο 75% |
132639 |
123409 |
120345 |
120345 |
108153 |
28433 |
25564 |
25564 |
26998 |
28433 |
| Φορτίο 100% |
201700 |
185100 |
180972 |
180972 |
152315 |
37911 |
37911 |
37911 |
35997 |
34086 |
| eConversion | Λειτουργία μπαταρίας | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση (V) | 380 | 400 | 415 | 440 V | 480 V | 380 | 400 | 415 | 440 V | 480 V |
| Φορτίο 25% |
21107 |
21107 |
20127 |
18173 |
21107 |
35040 |
37064 |
36051 |
32021 |
36051 |
| Φορτίο 50% |
24717 |
22793 |
24717 |
22793 |
24717 |
66050 |
66050 |
70080 |
64041 |
68063 |
| Φορτίο 75% |
34189 |
34189 |
34189 |
28433 |
31308 |
163830 |
102095 |
105121 |
108153 |
105121 |
| Φορτίο 100% |
53291 |
41744 |
41744 |
34086 |
37911 |
156383 |
164545 |
176852 |
160460 |
152315 |
Απόρριψη θερμότητας για σύστημα UPS 1250 kW
| Κανονική λειτουργία | Λειτουργία ECO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση (V) | 380 | 400 | 415 | 440 V | 480 V | 380 | 400 | 415 | 440 V | 480 V |
| Φορτίο 25% |
49074 |
49074 |
47909 |
47909 |
46746 |
20651 |
19544 |
19544 |
18992 |
18440 |
| Φορτίο 50% |
93492 |
88854 |
86543 |
83084 |
79637 |
25901 |
25901 |
25901 |
24809 |
23718 |
| Φορτίο 75% |
154237 |
143726 |
140237 |
133281 |
126354 |
35578 |
32311 |
32311 |
30680 |
29050 |
| Φορτίο 100% |
233945 |
215042 |
210341 |
193965 |
177708 |
43081 |
43081 |
43081 |
40906 |
38734 |
| eConversion | Λειτουργία μπαταρίας | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση (V) | 380 | 400 | 415 | 440 V | 480 V | 380 | 400 | 415 | 440 V | 480 V |
| Φορτίο 25% |
22872 |
22872 |
21760 |
22316 |
22872 |
36387 |
38672 |
37528 |
37528 |
37528 |
| Φορτίο 50% |
28088 |
25901 |
28088 |
28088 |
28088 |
72774 |
72774 |
77345 |
77345 |
75057 |
| Φορτίο 75% |
35578 |
35578 |
35578 |
33943 |
32311 |
119455 |
119455 |
122901 |
122901 |
122901 |
| Φορτίο 100% |
56175 |
43081 |
43081 |
40906 |
38734 |
177708 |
186983 |
200969 |
200969 |
173085 |