990-5850N-007

Η επίδοση απεικονίζει σύστημα UPS με ερμάριο I/O 1500 kW

Η επίδοση απεικονίζει σύστημα UPS των 500 kW

  Κανονική λειτουργία Λειτουργία ECO
Τάση (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
Φορτίο 25%

96.1%

96.3%

96.3%

96.3%

98.7%

98.7%

98.7%

98.6%

Φορτίο 50%

96.3%

96.5%

96.5%

96.5%

99.1%

99.1%

99.1%

99.1%

Φορτίο 75%

96.0%

96.2%

96.2%

96.2%

99.1%

99.1%

99.1%

99.2%

Φορτίο 100%

95.2%

95.4%

95.4%

95.8%

99.2%

99.2%

99.2%

99.2%

  eConversion Λειτουργία μπαταρίας
Τάση (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
Φορτίο 25%

98.5%

98.5%

98.5%

98.4%

95.9%

95.9%

95.9%

95.9%

Φορτίο 50%

99.1%

99.1%

99.1%

99.1%

96.4%

96.4%

96.4%

96.4%

Φορτίο 75%

99.1%

99.1%

99.1%

99.2%

96.0%

96.0%

96.0%

96.0%

Φορτίο 100%

99.1%

99.2%

99.2%

99.2%

95.6%

95.6%

95.6%

95.6%

Η επίδοση απεικονίζει σύστημα UPS των 750 kW

  Κανονική λειτουργία Λειτουργία ECO
Τάση (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
Φορτίο 25%

96.0%

96.2%

96.2%

96.2%

98.6%

98.6%

98.6%

98.6%

Φορτίο 50%

96.1%

96.3%

96.3%

96.4%

99.0%

99.0%

99.0%

99.1%

Φορτίο 75%

95.7%

95.9%

95.9%

96.1%

99.1%

99.1%

99.1%

99.2%

Φορτίο 100%

95.0%

95.2%

95.2%

95.6%

99.1%

99.1%

99.1%

99.2%

  eConversion Λειτουργία μπαταρίας
Τάση (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
Φορτίο 25%

98.5%

98.5%

98.5%

98.4%

95.9%

95.9%

95.9%

95.9%

Φορτίο 50%

99.0%

99.0%

99.0%

99.0%

96.4%

96.4%

96.4%

96.4%

Φορτίο 75%

99.1%

99.1%

99.1%

99.2%

96.0%

96.0%

96.0%

96.0%

Φορτίο 100%

99.1%

99.1%

99.1%

99.2%

95.6%

95.6%

95.6%

95.6%

Η επίδοση απεικονίζει σύστημα UPS των 1000 kW

  Κανονική λειτουργία Λειτουργία ECO
Τάση (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
Φορτίο 25%

95.9%

96.1%

96.1%

96.2%

98.6%

98.6%

98.6%

98.6%

Φορτίο 50%

96.0%

96.2%

96.2%

96.6%

99.0%

99.0%

99.0%

99.1%

Φορτίο 75%

95.4%

95.6%

95.6%

96.3%

99.1%

99.1%

99.1%

99.2%

Φορτίο 100%

94.8%

95.0%

95.0%

95.8%

99.1%

99.1%

99.1%

99.2%

  eConversion Λειτουργία μπαταρίας
Τάση (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
Φορτίο 25%

98.5%

98.5%

98.5%

98.3%

95.9%

96.0%

95.9%

95.9%

Φορτίο 50%

99.0%

99.0%

99.0%

99.0%

96.4%

96.4%

96.4%

96.4%

Φορτίο 75%

99.1%

99.1%

99.1%

99.1%

96.0%

96.1%

96.0%

96.0%

Φορτίο 100%

99.1%

99.1%

99.1%

99.1%

95.6%

95.6%

95.6%

95.6%

Η επίδοση απεικονίζει σύστημα UPS των 1250 kW

  Κανονική λειτουργία Λειτουργία ECO
Τάση (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
Φορτίο 25%

96.0%

96.2%

96.2%

96.2%

98.8%

98.8%

98.8%

98.8%

Φορτίο 50%

96.1%

96.3%

96.3%

96.5%

99.1%

99.1%

99.1%

99.2%

Φορτίο 75%

95.6%

95.8%

95.8%

96.1%

99.2%

99.2%

99.2%

99.3%

Φορτίο 100%

95.0%

95.2%

95.2%

95.6%

99.3%

99.3%

99.3%

99.3%

  eConversion Λειτουργία μπαταρίας
Τάση (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
Φορτίο 25%

98.6%

98.6%

98.6%

98.4%

95.9%

95.9%

95.9%

95.9%

Φορτίο 50%

99.1%

99.1%

99.1%

99.1%

96.4%

96.4%

96.4%

96.4%

Φορτίο 75%

99.2%

99.2%

99.2%

99.2%

96.0%

96.0%

96.0%

96.0%

Φορτίο 100%

99.2%

99.2%

99.2%

99.2%

95.6%

95.6%

95.6%

95.6%

Η επίδοση απεικονίζει σύστημα UPS των 1500 kW

  Κανονική λειτουργία Λειτουργία ECO
Τάση (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
Φορτίο 25%

96.0%

96.2%

96.2%

96.2%

98.8%

98.8%

98.8%

98.8%

Φορτίο 50%

96.1%

96.3%

96.3%

96.6%

99.1%

99.1%

99.1%

99.2%

Φορτίο 75%

95.6%

95.8%

95.8%

96.2%

99.2%

99.2%

99.2%

99.3%

Φορτίο 100%

95.0%

95.2%

95.2%

95.6%

99.3%

99.3%

99.3%

99.3%

  eConversion Λειτουργία μπαταρίας
Τάση (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
Φορτίο 25%

98.6%

98.6%

98.6%

98.7%

95.9%

96.1%

95.9%

95.9%

Φορτίο 50%

99.1%

99.1%

99.1%

99.2%

96.4%

96.4%

96.4%

96.4%

Φορτίο 75%

99.2%

99.2%

99.2%

99.3%

96.0%

96.0%

96.0%

96.0%

Φορτίο 100%

99.2%

99.2%

99.2%

99.3%

95.6%

95.6%

95.6%

95.6%

Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.