990–5809D-022

Overzicht van meegeleverd installatiesets

Installatiesets die bij de I/O-behuizing worden geleverd

Installatieset 0M-83083

Onderdeel Gebruikt in Aantal eenheden
Aardeverbindingsrail tussen I/O-behuizing en vermogensbehuizing 880–5665 Voedingsrails tussen de I/O-behuizing en de vermogensbehuizing installeren

1

M8x30 mm zeskanttorx met sluitring
803–8591

6

Voedingsrails met enkele netvoeding 880–9642 De set voor enkele netvoeding installeren

6

M10-moer met sluitring
803–1005

12

Doorverbindingsrail 880-5518 De stroomkabels aansluiten

1

M8-moer met sluitring
803–8007

2

M8x30 mm zeskanttorx met sluitring
803–8591

2

Installatieset 0M-99130

Onderdeel

Gebruikt in

Aantal eenheden

Optischevezelkabel 0W11378 De signaalkabels tussen de I/O-behuizing en de vermogensbehuizingen aansluiten

1

Optischevezelkabel 0W11384

1

Optischevezelkabel 0W11385

1

Optischevezelkabel 0W12213

1

Optischevezelkabel 0W98928

1

Bindstrips voor signaalkabels
820-0176

50

Temperatuursensor 0M-1160 De signaalkabels tussen de I/O-behuizing en de klassieke batterijbehuizing aansluiten

2

Afsluitweerstand voor Modbus
730–0532
De Modbus-kabels aansluiten

2

Installatieset 0M-92449

Onderdeel Gebruikt in Aantal eenheden
Display
0N-96367
Niet installeren. Installatie moet worden uitgevoerd door Schneider Electric.

1

M4x10 mm torx-schroef met sluitring

4

Installatiesets die bij de vermogensbehuizingen worden geleverd

Installatieset 0H-9162 of 0H-9102

OPMERKING: De onderdelen van deze installatiesets worden geleverd in de verpakking van de vermogensbehuizing.
Onderdeel Gebruikt in Aantal eenheden
Achterste verankeringsbeugel voor vermogensbehuizing 0M-818242 De achterste verankeringsbeugels vastzetten

1

M8x20 mm zeskanttorx met sluitring
803–8590

2

Voorste verankeringsbeugel voor de vermogensbehuizing 0M-816684 De voorste verankeringsbeugel vastzetten

1

Lange bovenste koppelbeugel 0M-821220 De behuizingen plaatsen

1

M6x16 mm torx-schroef met sluitring
803–0686

15

Stelplaatjes van 1 mm
870–2538

10

Aardeverbindingsrail 880–5259 of 880–99027* van vermogensbehuizing naar vermogensbehuizing Voedingsrails tussen de I/O-behuizing en de vermogensbehuizing installeren en Voedingsrails tussen de vermogensbehuizingen installeren

1

M8x35 mm zeskanttorx met sluitring
803–8588

4

M8-moer met sluitring
803–8007

4

Verbindingsrail 880-10146 of 880–9720* van vermogensbehuizing naar vermogensbehuizing (nulleider)

1

Verbindingsrail 0M-140035 vermogensbehuizing naar vermogensbehuizing (batterij +)

1

Verbindingsrail 0M-97886 vermogensbehuizing naar vermogensbehuizing (uitgang)

3

Verbindingsrail 0M-819336 vermogensbehuizing naar vermogensbehuizing (batterij -)

1

Verbindingsrail 0M-97885 vermogensbehuizing naar vermogensbehuizing (ingang)

3

M10-moer met sluitring
803–1005

24

M10x35 mm zeskanttorx met sluitring
803–8587

12

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?