990–5809D-022

Specificaties voor 400 kW UPS

Spanning (V) 380 400 415 440 480
Aansluitingen

Driedraads (L1, L2, L3, PE)*

Ingangsspanningsbereik (V)* 340-456 340-480 353-498 374-528 408-576
Frequentie (Hz)

40 - 70

Nominale ingangsstroom (A) 640 608 585 548 506
Maximale ingangsstroom (A)* 708 681 655 614 582
Begrenzing ingangsstroom (A) 712 666 608
Totale harmonische vervorming (THDI)

<3% bij 100% belasting
<4% bij 50% belasting
<9% bij 25% belasting

Vermogensfactor ingang

0,99 bij > 40% belasting
0,98 bij > 20% belasting
0,97 bij > 10% belasting

Bescherming

Afsluitrelais

Overdrachttijd

Aanpasbaar 1-40 sec.

Aansluitingen

Vierdraads (L1, L2, L3, N, PE) of driedraads (L1, L2, L3, PE)*

Bypass-spanningsbereik (V) 342-418 360-440 374-457 396-484 432-528
Frequentie (Hz)

50 of 60

Frequentiebereik (Hz)

Programmeerbaar: +/-0,1, +/-3, +/-10. Standaardinstelling is +/-3.

Nominale bypass-stroom (A) 614 583 562 530 485
Maximaal kortsluitvermogen

100 kA RMS*

Thyristor I²t (kA*s²) 7220* voor systemen met een 1000 kW I/O-behuizing
16245* voor systemen met een 1500 kW I/O-behuizing
BF2 magnetische uitschakeling 39 kA
Bescherming

Schakelaar met automatische terugvoedingsbeveiliging

Aansluitingen

Vierdraads (L1, L2, L3, N, PE) of driedraads (L1, L2, L3, PE)

Capaciteit overbelasting

150% gedurende 1 minuut (normaal gebruik)
125% gedurende 10 minuten (normaal gebruik)
115% gedurende 1 minuut (op batterij)
110% continu (bypass-gebruik)
1000% gedurende 100 ms (bypass-gebruik)

Tolerantie uitgangsspanning

Gebalanceerde belasting: +/- 1%
Niet-gebalanceerde belasting: +/- 3%

Respons dynamische belasting +/- 5% statisch na 2 ms
+/- 1% na 50 ms
Uitgangsvermogensfactor

1

Nominale uitgangsstroom (A) 608 577 557 525 481
Totale harmonische vervorming (THDU)

<2% bij 100% lineaire belasting
<3% bij 100% niet-lineaire belasting

Uitgangsfrequentie (Hz)

50/60 (gesynchroniseerd met bypass), 50/60 Hz +/-0,1% (free-running)

Frequentieverandering (Hz/s)

Programmeerbaar: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Classificatie uitvoerprestaties (volgens IEC/EN62040-3)

Dubbele conversie: VFI-SS-111

Piekfactor belasting

Tot en met 3 (THDU < 5%)

Vermogensfactor belasting

0,7 voorijlend tot 0,5 naijlend zonder reductie

Laadvermogen in % van uitgangsvermogen

35% bij ≤ 80% belasting
12% bij 100% belasting

Maximaal laadvermogen (kW) 48 bij 100% belasting
140 bij < 80% belasting
Nominale batterijspanning (VDC)

480

Nominale laadspanning (VDC)

546

Einde ontladingsspanning (volledige belasting) (VDC)

384

Einde ontladingsspanning (geen belasting) (VDC)

420

Batterijstroom bij volledige belasting en nominale batterijspanning (A) 872
Batterijstroom bij volledige belasting en minimale batterijspanning (A) 1090

Maximale autonomietijd van batterij

Onbeperkt

Temperatuurcompensatie (per cel)

-3,3 mV per °C voor T ≥ 25 °C
0 mV per °C voor T < 25 °C

Rimpelstroom

< 5% C20 (5 minuten autonomietijd)

Batterijtest

Handmatig/automatisch (selecteerbaar)

Bescherming tegen diepe ontlading

Ja

Opladen volgens batterijtemperatuur

Ja

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?