990–5809D-022

Warmteafgifte (BTU/u) voor 500 kW UPS

 

Normaal bedrijf

ECO-modus

Belasting 380 V 400 V 415 V 440 V 380 V 400 V 415 V 440 V

25%

17.309

16.387

16.387

16.387

5618

5618

5618

6056

50%

32.774

30.938

30.938

31.396

7747

7747

7747

7747

75%

53.313

50.542

50.542

50.542

11.620

11.620

11.620

10.969

100%

86.017

82.260

82.260

75.723

13.758

13.758

13.758

13.758

 

ECOnversion

Batterijbedrijf

Belasting 380 V 400 V 415 V 440 V 380 V 400 V 415 V 440 V

25%

6495

6495

6495

7155

18.234

18.234

18.234

18.234

50%

7747

7747

7747

7747

31.855

31.855

31.855

31.855

75%

11.620

11.620

11.620

10.969

53.313

53.313

53.313

53.313

100%

15.493

13.758

13.758

13.758

78.519

78.519

78.519

78.519

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?