Warmteafgifte (BTU/u) voor 300 kW UPS
|
Normaal bedrijf |
ECO-modus |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V |
|
25% |
12.334 |
11.773 |
11.773 |
11.773 |
5000 |
5000 |
5000 |
5361 |
| 50% |
19.463 |
18.362 |
18.362 |
19.149 |
6095 |
6095 |
6095 |
6341 |
| 75% |
27.906 |
26.260 |
26.260 |
27.335 |
7513 |
7513 |
7513 |
7616 |
| 100% |
38.417 |
36.217 |
36.217 |
37.128 |
9170 |
9170 |
9170 |
9107 |
|
ECOnversion |
Batterijbedrijf |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belasting | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V |
|
25% |
5704 |
6004 |
5978 |
5978 |
12.353 |
12.353 |
12.353 |
12.353 |
| 50% |
6586 |
6857 |
6742 |
6742 |
20.392 |
20.392 |
20.392 |
20.392 |
| 75% |
7785 |
8012 |
7766 |
7766 |
29.227 |
29.227 |
29.227 |
29.227 |
| 100% |
9283 |
9436 |
9032 |
9032 |
39.199 |
39.199 |
39.199 |
39.199 |