990–5809D-022

Specificaties voor 480 V-systemen

Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging en kabeldoorsnedes

VOORZICHTIG
gevaar voor brand
  • Alleen verbinden met een circuit met de onderstaande specificaties.
  • Verbind alleen met een circuit dat is voorzien van een maximale 1600 A overstroombeveiliging voor het takcircuit volgens de National Electrical Code, ANSI/NFPA70 en de Canadian Electrical Code, Part I, C22.1.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot fysiek letsel of schade aan de apparatuur.
OPMERKING: Overstroombeveiliging moet worden geleverd door derden.
OPMERKING: Alle kabels moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde nationale regelgeving en/of regelgeving met betrekking tot elektriciteit (National Electrical Code, ANSI/NFPA 70).

De kabeldoorsnedes in deze handleiding zijn gebaseerd op tabel 310.15 van National Electrical Code 2014 (NEC) met de volgende gegevens:

  • 90 °C geleiders (THHN) voor 75 °C aansluitelementen

  • Maximaal 3 stroomvoerende geleiders in elke kabelbuis

  • Een omgevingstemperatuur van max. 30 °C

  • Gebruik van koperen of aluminium geleiders

  • 100% nominale beveiligingstoestellen

  • Nominale gebruiksomstandigheden

Als de omgevingstemperatuur van de ruimte hoger is dan 30 °C, gebruikt u grotere of aanvullende parallelle geleiders in overeenstemming met de correctiefactoren van de NEC. De maximaal toegestane geleiderafmeting is 600 kcmil.

De maat van geleiders voor aarding van de apparatuur wordt bepaald conform NEC-artikel 250.122 en tabel 250.122. 'Minimumgrootte van apparatuurgeleider voor aarding van de apparatuur.

OPMERKING: Houd altijd rekening met de EGC-grootte in overeenstemming met de volledige elektrische installatie.

Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging en kabeldoorsnedes voor 300 kW UPS

 

Maximale overstroombeveiliging (A)

Geleiders per fase koper/aluminium (kcmil)

Geleider voor apparatuuraarding koper/aluminium*

Ingang 500* 2x250 / 2x500 2 AWG / 1/0 AWG
Bypass 400* 1x500 / 2x250 3 AWG / 1/0 AWG
Uitgang 400* 1x500 / 2x250 3 AWG / 1/0 AWG
Batterij 1000* 3x350 / 3x500 2/0 AWG / 4/0 AWG

Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging en kabeldoorsnedes voor 400 kW UPS

 

Maximale overstroombeveiliging (A)

Geleiders per fase koper/aluminium (kcmil)

Geleider voor apparatuuraarding koper/aluminium*

Ingang 700* 2x350 / 2x500 1/0 AWG / 3/0 AWG
Bypass 500* 2x300 / 2x500 2 AWG / 1/0 AWG
Uitgang 500* 2x300 / 2x500 2 AWG / 1/0 AWG
Batterij 1200* 3x600 / 4x500 3/0 / 250

Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging en kabeldoorsnedes voor 500 kW UPS

 

Maximale overstroombeveiliging (A)

Geleiders per fase koper/aluminium (kcmil)

Geleider voor apparatuuraarding koper/aluminium*

Ingang 800* 2x600 / 3x400 1/0 AWG / 3/0 AWG
Bypass 700* 2x350 / 2x500 1/0 AWG / 3/0 AWG
Uitgang 700* 2x350 / 2x500 1/0 AWG / 3/0 AWG
Batterij 1600* 4x500 / 5x500 4/0 AWG / 350 kcmil

Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging en kabeldoorsnedes voor 625 kW UPS

 

Maximale overstroombeveiliging (A)

Geleiders per fase koper/aluminium (kcmil)

Geleider voor apparatuuraarding koper/aluminium*

Ingang

1000*

3x400 / 3x600

2/0 AWG / 4/0 AWG

Bypass

800*

2x600 / 3x400

1/0 AWG / 3/0 AWG

Uitgang

800*

2x600 / 3x400

1/0 AWG / 3/0 AWG

Batterij

2000*

5x500 / 6x600

250 kcmil / 400 kcmil

Aanbevolen stroomopwaartse bescherming en kabeldoorsnedes voor 750 kW UPS

 

Maximale overstroombeveiliging (A)

Geleiders per fase koper/aluminium (kcmil)

Geleider voor apparatuuraarding koper/aluminium*

Ingang

1200*

3x600 / 4x500

3/0 AWG / 250 kcmil

Bypass

1000*

3x400 / 3x600

2/0 AWG / 4/0 AWG

Uitgang

1000*

3x400 / 3x600

2/0 AWG / 4/0 AWG

Batterij

2500*

6x500 / 7x600

350 kcmil / 600 kcmil

Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging en kabeldoorsnedes voor 1000 kW UPS

 

Maximale overstroombeveiliging (A)

Geleiders per fase koper/aluminium (kcmil)

Geleider voor apparatuuraarding koper/aluminium*

Ingang

1600*

4x600 / –

4/0 AWG / –
Bypass

1600*

4x400 / –

4/0 AWG / –
Uitgang

1600*

4x400 / –

4/0 AWG / –
Batterij

3000*

8x500 / –

400 kcmil / –

Aanbevolen bout- en kabelschoenmaten voor koperen geleiders

Kabeldoorsnede Diameter contactbout Type kabelschoen Krimpgereedschap Matrijs
1/0 AWG M12 x 35 mm LCCF1/0–12–X CT930 CD-920–2/0 Black P45
2/0 AWG M12 x 35 mm LCCF2/0–12–X CT930 CD-920–3/0 Orange P50
3/0 AWG M12 x 35 mm LCCF3/0–12–X CT930 CD-920–4/0 Purple P54
250 kcmil M12 x 35 mm LCCF250–12–X CT-940CH/CT-2940 CD-920–300 White P66
300 kcmil M12 x 35 mm LCCF300–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–350 Red P71
400 kcmil M12 x 35 mm LCCF400–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–500 Brown P87
500 kcmil M12 x 35 mm LCCF500–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–500A Pink P99
600 kcmil M12 x 40 mm LCCF600–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–750 Black P106

Aanbevolen bout- en kabelschoenmaten voor aluminium geleiders

Kabeldoorsnede Diameter contactbout Type kabelschoen Krimpgereedschap Matrijs
2/0 AWG M12 x 40 mm LAB2/0-12-5 CT930 Olijfgroen P54
3/0 AWG M12 x 40 mm LAB3/0-12-5 CT930 Robijnrood P60
250 kcmil M12 x 40 mm LAB250-12-5 CT930 Rood P71
300 kcmil M12 x 40 mm LAB300-12-2 CT930 Blauw P76
400 kcmil M12 x 40 mm LAB400-12-2 CT930 Groen P94
500 kcmil M12 x 40 mm LAB500-12-2 CT930 Roze P99
600 kcmil M12 x 40 mm LAB600-12-2 CT930 Zwart P106

Warmteafgifte

Warmteafgifte (BTU/u) voor 300 kW UPS

Belasting

Normaal bedrijf

ECO-modus

ECOnversion

Batterijbedrijf

25%

12919

5723

5978

12353

50%

19937

6587

6742

20392

75%

28412

7719

7766

29227

100%

38039

9045

9032

39199

Warmteafgifte (BTU/u) voor 400 kW UPS

Belasting

Normaal bedrijf

ECO-modus

ECOnversion

Batterijbedrijf

25%

98409

90496

93271

101770

50%

196084

176797

179590

197789

75%

294126

264155

266255

294870

100%

401035

352206

353243

393465

Warmteafgifte (BTU/u) voor 500 kW UPS

Belasting

Normaal bedrijf

ECO-modus

ECOnversion

Batterijbedrijf

25%

18.698

6.495

7.818

18.234

50%

31.855

7.747

7.747

31.855

75%

50.542

10.319

10.319

53.313

100%

69.234

13.758

13.758

78.519

Warmteafgifte (BTU/u) voor 625 kW UPS

Belasting

Normaal bedrijf

ECO-modus

ECOnversion

Batterijbedrijf

25% belasting

23373

6475

9772

22793

50% belasting

38672

9683

10770

39818

75% belasting

58008

12898

12898

66641

100% belasting

81934

15033

17198

98149

Warmteafgifte (BTU/u) voor 750 kW UPS

Belasting

Normaal bedrijf

ECO-modus

ECOnversion

Batterijbedrijf

25% belasting

27.351

9.742

11.727

27.351

50% belasting

46.407

11.620

12.924

47.782

75% belasting

73.741

15.478

15.478

79.969

100% belasting

106.625

20.637

20.637

117.778

Warmteafgifte (BTU/u) voor 1000 kW UPS

Belasting

Normaal bedrijf

ECO-modus

ECOnversion

Batterijbedrijf

25%

36.468

12.112

15.294

36.468

50%

61.876

15.493

16.657

63.710

75%

95.564

20.637

20.637

106.625

100%

145.873

27.516

27.516

157.038

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.