990–5809D-022

Warmteafgifte (BTU/u) voor 750 kW UPS

 

Normaal bedrijf

ECO-modus

Belasting 380 V 400 V 415 V 440 V 380 V 400 V 415 V 440 V

25%

26.656

25.271

25.271

25.271

9084

9084

9084

9413

50%

51.926

49.160

49.160

47.782

12.924

12.924

12.924

12272

75%

86.236

82.053

82.053

77.888

17.430

17.430

17.430

16.453

100%

134.684

129.025

129.025

117.778

23.240

23.240

23.240

21.938

 

ECOnversion

Batterijbedrijf

Belasting 380 V 400 V 415 V 440 V 380 V 400 V 415 V 440 V

25%

9742

9742

9742

10.733

27.351

27.351

27.351

27.351

50%

12.924

12.924

12.924

12.924

47.782

47.782

47.782

47.782

75%

17.430

17.430

17.430

16.453

79.969

79.969

79.969

79.969

100%

23.240

23.240

23.240

21.938

117.778

117.778

117.778

117.778

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?