Elektrische Kenndaten
Box-Modul
|
Kenndaten |
HMIG3X |
|
|---|---|---|
|
Nominale Eingangsspannung |
12 Vdc (Zufuhr vom Display-Modul) |
|
|
Leistungsaufnahme (primäre Stromversorgung, einschl. Energieverlust) |
Max |
20 W |
Display-Modul
|
Kenndaten |
HMIDT35X |
HMIDT65X |
HMIDT75X |
|
|---|---|---|---|---|
|
Nominale Eingangsspannung |
12...24 Vdc |
|||
|
Grenzwerte für die Eingangsspannung |
10,8...28,8 Vdc |
|||
|
Spannungsabfall |
12 Vdc: 1,25 ms oder weniger 24 Vdc: 5 ms oder weniger |
|||
|
Stromaufnahme |
Max*1 |
29 W |
37 W |
48 W |
|
Wenn keine Stromversorgung an externe Geräte erfolgt*1 |
17,5 W oder weniger |
23 W oder weniger |
34 W oder weniger |
|
|
Wenn sich die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms ausschaltet (Standby)*1 (Wenn keine Stromversorgung an externe Geräte erfolgt) |
12,5 W oder weniger |
12,5 W oder weniger |
12,5 W oder weniger |
|
|
Bei Hintergrundbeleuchtung 20%*1 (Wenn keine Stromversorgung an externe Geräte erfolgt) |
15 W oder weniger |
16 W oder weniger |
19 W oder weniger |
|
|
Einschaltstrom |
30 A oder weniger |
|||
|
Störfestigkeit |
Störspannung: 1.000 Vp-p Impulsdauer: 1 μs Anstiegszeit: 1 ns (per Störsimulator) |
|||
|
Durchschlagsfestigkeit |
1.000 Vac für 1 Minute (zwischen Stromversorgungsanschluss und Gehäuseerdeklemme (FG)), Kriechstrom: 20 mA oder weniger |
|||
|
Isolationswiderstand |
500 Vdc, 10 MΩ oder mehr (zwischen Stromversorgungsanschluss und Gehäuseerdeklemme (FG)) |
|||
*1 Die Leistungsaufnahme ist die Summe der Leistungsaufnahme des Box-Moduls und der des Display-Moduls.