EIO0000003569_05

Specifiche elettriche

Box Module

Specifiche

HMIG3X

Tensione d'ingresso nominale

12 Vdc (fornita dal Display Module)

Assorbimento di corrente (alimentazione principale comprese le perdite di potenza)

Massimo

20 W

Display Module

Specifiche

HMIDT35X

HMIDT65X

HMIDT75X

Tensione d'ingresso nominale

12...24 Vdc

Limiti di ingresso nominale

10,8...28,8 Vdc

Caduta di tensione

12 Vdc: 1,25 ms o minore

24 Vdc: 5 ms o minore

Assorbimento

Max*1

29 W

37 W

48 W

In assenza di alimentazione a dispositivi esterni*1

17,5 W o minore

23 W o minore

34 W o minore

Quando lo schermo spegne la retroilluminazione (modalità standby)*1

(In assenza di alimentazione a dispositivi esterni)

12,5 W o minore

12,5 W o minore

12,5 W o minore

Con 20% di retroilluminazione schermo*1

(In assenza di alimentazione a dispositivi esterni)

15 W o minore

16 W o minore

19 W o minore

Corrente di spunto

30 A o minore

Immunità al rumore

Tensione di rumore: 1,000 Vp-p

Durata degli impulsi: 1 μs

Tempo di salita: 1 ns

(con simulatore di rumore)

Forza dielettrica

1.000 Vac, per 1 minuto (tra il terminale di alimentazione e il terminale FG) 20 mA o minore

Resistenza di isolamento

500 Vdc, 10 MΩ o maggiore (tra il terminale di alimentazione e il terminale FG)

*1 L’assorbimento di corrente è la somma dell'assorbimento di corrente del Box Module e quella del Display Module.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?