Especificaciones eléctricas
Box Module
|
Característica |
HMIG3X |
|
|---|---|---|
|
Tensión de entrada nominal |
12 Vdc (suministro del módulo de visualización) |
|
|
Consumo de energía (alimentación eléctrica principal, incluida la pérdida de energía) |
Máx. |
20 W |
Módulo de visualización
|
Característica |
HMIDT35X |
HMIDT65X |
HMIDT75X |
|
|---|---|---|---|---|
|
Tensión de entrada nominal |
12...24 Vdc |
|||
|
Límites de tensión de entrada |
10,8...28,8 Vdc |
|||
|
Caída de tensión |
12 Vdc: 1,25 ms o menos 24 Vdc: 5 ms o menos |
|||
|
Consumo de energía |
Máx.*1 |
29 W |
37 W |
48 W |
|
Cuando no se suministra alimentación eléctrica a los dispositivos externos*1 |
17,5 W o menos |
23 W o menos |
34 W o menos |
|
|
Cuando la pantalla apaga la retroiluminación (Modo de espera)*1 (No se suministra alimentación eléctrica a los dispositivos externos) |
12,5 W o menos |
12,5 W o menos |
12,5 W o menos |
|
|
Cuando la retroiluminación de la pantalla está a 20%*1 (No se suministra alimentación eléctrica a los dispositivos externos) |
15 W o menos |
16 W o menos |
19 W o menos |
|
|
Corriente de entrada |
30 A o menos |
|||
|
Inmunidad al ruido |
Tensión parásita: 1000 Vp-p Duración del pulso: 1 μs Tiempo de subida: 1 ns (a través de un simulador de ruidos) |
|||
|
Fuerza dieléctrica |
1000 Vac por un minuto (entre el terminal eléctrica y el terminal FG), corriente de fuga: 20 mA o menos |
|||
|
Resistencia de aislamiento |
500 Vdc, 10 MΩ o más (entre el terminal eléctrico y el terminal FG) |
|||
*1 El consumo eléctrico es la suma de consumo eléctrico del Box Module y el módulo de visualización.