Caractéristiques électriques
Box Module
Caractéristiques |
HMIG3X |
|
---|---|---|
Tension d'entrée nominale |
12 Vdc (fourni par le Display Module) |
|
Consommation électrique (alimentation principale, y compris la perte de puissance) |
Max. |
20 W |
Display Module
Caractéristiques |
HMIDT35X |
HMIDT65X |
HMIDT75X |
|
---|---|---|---|---|
Tension d'entrée nominale |
12...24 Vdc |
|||
Limites de tension d'entrée |
10,8...28,8 Vdc |
|||
Chute de tension |
12 Vdc : 1,25 ms ou moins 24 Vdc : 5 ms ou moins |
|||
Consommation d'énergie |
Max*1 |
29 W |
37 W |
48 W |
Lorsque les périphériques externes ne sont pas alimentés*1 |
17,5 W ou moins |
23 W ou moins |
34 W ou moins |
|
Lorsque l'écran éteint le rétroéclairage (mode veille)*1 (les périphériques externes ne sont pas alimentés) |
12,5 W ou moins |
12,5 W ou moins |
12,5 W ou moins |
|
Lorsque le rétroéclairage de l'écran est de 20 %*1 (les périphériques externes ne sont pas alimentés) |
15 W ou moins |
16 W ou moins |
19 W ou moins |
|
Courant d'appel |
30 A ou moins |
|||
Immunité au bruit |
Tension de bruit : 1 000 Vp-p Durée des impulsions : 1 μs Temps de montée : 1 ns (au moyen du simulateur de bruit) |
|||
Rigidité diélectrique |
1 000 Vac pendant une minute (entre les bornes électrique et FG), courant de fuite : 20 mA ou moins |
|||
Résistance d'isolement |
500 Vdc, 10 MΩ ou plus (entre les bornes électrique et FG) |
*1 La consommation électrique est la somme de la consommation électrique du Box Module et du Display Module.