Umgebungskenndaten
-
Die Umgebungsbedingungen für das Box-Modul entsprechen denen des angeschlossenen Display-Moduls.
-
Überprüfen Sie die Kenndaten hinsichtlich speziellen Bedingungen oder Warnhinweise zu diesem Produkt, wenn Sie eine der Optionen dieses Produkts verwenden möchten.
Display-Modul
|
Kenndaten |
HMIDT35X |
HMIDT65X |
HMIDT75X |
|---|---|---|---|
|
Physische Umgebung |
|||
|
Umgebungstemperatur*1 |
-30...65 °C (-22...149 °F) (T4) Montage und Verkabelung: -5...65 °C (23...149 °F) |
-30...70 °C (-22...158 °F) (T4) Montage und Verkabelung: -5...70 °C (23...158 °F) |
-20...60 °C (-4...140 °F) (T4) Montage und Verkabelung: -5...60 °C (23...140 °F) |
|
Lagertemperatur*1 |
-30...70 °C (-22...158 °F) |
-30...70 °C (-22...158 °F) |
-20...60 °C (-4...140 °F) |
|
Umgebungstemperatur und Lagerfeuchtigkeit |
10%...90% RH (nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 39 °C [102,2 °F] oder weniger) |
||
|
Luftreinheit (Staub) |
0,1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) oder weniger (sämtliche Oberflächen - außer Front - frei von leitenden Staubpartikeln) |
||
|
Verschmutzungsgrad |
3 für die Front, 2 für die anderen Seitenteile. |
||
|
Korrosive Gase |
Frei von korrosiven Gasen Teilenummern, die mit "FH" enden: IEC/EN 60721-3-3 Klasse 3C3*2 |
||
|
Atmosphärischer Druck (Betriebshöhe) |
800...1.114 hPa (2.000 m [6.561 ft] oder niedriger) |
||
|
UV-Widerstand (Front) |
Blockiert min. 99% der UV-Strahlung (380 nm) |
||
|
Mechanische Umgebung |
|||
|
Vibrationsfestigkeit*1 |
Entspricht IEC 60068-2-6 5...9 Hz bei einer Einzelamplitude von 7 mm (0,28 in) 9...150 Hz feste Beschleunigung: 19,6 m/s2 X, Y, Z Richtungen für 10 Zyklen (ca. 100 Minuten) IEC 61373: 1999 (Kategorie 1, Klasse B) 5≤f≤150 Hz (Gewicht < 500 kg: f1=5 Hz, f2=150 Hz) Beschleunigung: Hoch und runter: 7,90 m/s2, rechts und links: 3,50 m/s2, rück- und vorwärts: 5,50 m/s2 |
Entspricht IEC 60068-2-6 5...9 Hz bei einer Einzelamplitude von 3,5 mm (0,14 in) 9...150 Hz feste Beschleunigung: 9,8 m/s2 X, Y, Z Richtungen für 10 Zyklen (ca. 100 Minuten) IEC 61373: 1999 (Kategorie 1, Klasse B) 5≤f≤150 Hz (Gewicht < 500 kg: f1=5 Hz, f2=150 Hz) Beschleunigung: Hoch und runter: 7,90 m/s2, rechts und links: 3,50 m/s2, rück- und vorwärts: 5,50 m/s2 |
|
|
Stoßfestigkeit*1 |
Entspricht IEC 60068-2-27 392 m/s2, 11 ms, X, Y, Z Richtungen für 3 Mal |
Entspricht IEC 60068-2-27 147 m/s2, X, Y, Z Richtungen für 3 Mal |
|
|
Elektrische Betriebsumgebung |
|||
|
Schnelle transiente elektrische Störgrößen/Burst-Festigkeit |
IEC 61000-4-4 2 kV: Netzanschluss 1 kV: Signalanschlüsse |
||
|
Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischen Entladungen |
Kontaktentladungsmethode: 6 kV Luftentladungsmethode: 8 kV (IEC/EN 61000-4-2 Stufe 3) |
||
*1 Bei Verwendung einer Fieldbus-Einheit ist dieses Produkt gemäß der Spezifikationen für diese Fieldbus-Einheit zu verwenden.
*2 Produkte mit Teilenummern, die auf „FH“ enden, sind für den Einsatz in raueren Umgebungen mit konformer Beschichtung der Elektronikkarten ausgestattet. Die Teststufen sind wie folgt:
|
Modell |
Normen |
Stufen |
|---|---|---|
|
Produkte, deren Teilenummern mit "FH" enden |
IEC/EN 60721-3-3 |
Strömendes Mischgas: Klasse 3C3, 25 °C, 75% relative Luftfeuchtigkeit, t = 7 Tage Konzentrationen (ppm): H2S: 2,5 / Cl2: 0,1 / SO2: 2,0 |
Tragen Sie auf folgende Schnittstellen Schmierfett (Nyogel 760G) zum Korrosionsschutz auf.
|
Box-Modul |
Display-Modul-Schnittstelle, Schnittstelle des Erweiterungsgeräts, Ethernet-Schnittstelle x 2, USB-Schnittstelle (Typ A) x 2, USB-Schnittstelle (Mini-B), Systemkartenschnittstelle, Speicherkartenschnittstelle |
|
Display-Modul |
Box-Modul-Schnittstelle |
VORSICHT |
|---|
|
FUNKTIONSSUNFÄHIGKEIT
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge
haben.
|
VORSICHT