电气规格
主机模块
|
规格 |
HMIG3X |
|
|---|---|---|
|
额定输入电压 |
12 Vdc(显示模块供应) |
|
|
功耗(主电源,包括断电) |
最大 |
20 W |
显示模块
|
规格 |
HMIDT35X |
HMIDT65X |
HMIDT75X |
|
|---|---|---|---|---|
|
额定输入电压 |
12...24 Vdc |
|||
|
输入电压限制 |
10.8...28.8 Vdc |
|||
|
允许失电时间 |
12 Vdc: 1.25 ms 或更低 24 Vdc: 5 ms 或更低 |
|||
|
功耗 |
最大*1 |
29 W |
37 W |
48 W |
|
当外部设备不需要供电时*1 |
17.5 W 或更低 |
23 W 或更低 |
34 W 或更低 |
|
|
屏幕关闭背光时(待机模式)*1 (不给外部设备供电时) |
12.5 W 或更低 |
12.5 W 或更低 |
12.5 W 或更低 |
|
|
屏幕背光 20% 时*1 (不给外部设备供电时) |
15 W 或更低 |
16 W 或更低 |
19 W 或更低 |
|
|
浪涌电流 |
30 A 或更低 |
|||
|
抗干扰性能 |
干扰电压: 1,000 Vp-p 脉冲持续时间: 1 μs 上升时间: 1 ns (经噪声模拟装置) |
|||
|
电介质强度 |
1,000 Vac, 一分钟(电源端与 FG 端之间),漏电电流: 20 mA 或更低 |
|||
|
绝缘电阻 |
500 Vdc, 10 MΩ 或更多 (电源端与 FG 端之间) |
|||
*1 功耗是指主机模块和显示模块总的功能。