环境规格
-
主机模块环境规格与所连显示模块的规格相同。
-
使用本产品的任何选项时,请检查规格以了解适用于本产品的特殊条件和注意事项。
显示模块
|
规格 |
HMIDT35X |
HMIDT65X |
HMIDT75X |
|---|---|---|---|
|
物理环境 |
|||
|
环境温度*1 |
-30...65 °C (-22...149 °F) (T4) 安装和接线时: -5...65 °C (23...149 °F) |
-30...70 °C (-22...158 °F) (T4) 安装和接线时: -5...70 °C (23...158 °F) |
-20...60 °C (-4...140 °F) (T4) 安装和接线时: -5...60 °C (23...140 °F) |
|
存储温度*1 |
-30...70 °C (-22...158 °F) |
-30...70 °C (-22...158 °F) |
-20...60 °C (-4...140 °F) |
|
工作温度和存储湿度 |
10%...90% RH (无冷凝,湿球温度 39 °C [102.2 °F] 或更低) |
||
|
灰尘 |
0.1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) 或更少 (除了正面之外的所有表面上都没有导电尘埃颗粒) |
||
|
污染等级 |
正面为3,其他面为2 |
||
|
腐蚀性气体 |
无腐蚀性气体 以“FH”结尾的部件号:IEC/EN 60721-3-3 Class 3C3*2 |
||
|
大气压力 (工作海拔高度) |
800...1,114 hPa (2,000 m [6,561 ft] 或更低) |
||
|
抗紫外线(前面) |
切断: 99% 或更多(380 nm) |
||
|
机械环境 |
|||
|
抗振性能*1 |
遵守IEC 60068-2-6 5...9 Hz 单振幅 7 mm(0.28 in) 9...150 Hz 固定加速度: 19.6 m/s2 X、Y、Z 方向共 10 个周期 (约 100 分钟) IEC 61373: 1999 (第 1 类,类别 B) 5≤f≤150 Hz (重量 < 500 kg: f1=5 Hz, f2=150 Hz) 加速: 上下: 7.90 m/s2,左右: 3.50 m/s2,前后: 5.50 m/s2 |
遵守IEC 60068-2-6 5...9 Hz 单振幅 3.5 mm(0.14 in) 9...150 Hz 固定加速度: 9.8 m/s2 X、Y、Z 方向共 10 个周期 (约 100 分钟) IEC 61373: 1999 (第 1 类,类别 B) 5≤f≤150 Hz (重量 < 500 kg: f1=5 Hz, f2=150 Hz) 加速: 上下: 7.90 m/s2,左右: 3.50 m/s2,前后: 5.50 m/s2 |
|
|
抗冲击性能*1 |
遵守IEC 60068-2-27 392 m/s2,11 ms,X、Y、Z 方向 3 次 |
遵守IEC 60068-2-27 147 m/s2,X、Y、Z 方向 3 次 |
|
|
电气环境 |
|||
|
抗快速瞬变/爆发性 |
IEC 61000-4-4 2 kV: 电源端口 1 kV: 信号端口 |
||
|
抗静电放电 |
接触放电方式: 6 kV 非接触放电方式: 8 kV (IEC/EN 61000-4-2 3级) |
||
*1 当使用现场总线设备时,请在该现场总线设备的规格范围内使用本产品。
*2 针对在更恶劣环境中的使用,部件号以 “FH” 结尾的产品具有电子板保形涂层。测试等级如下:
|
型号 |
标准 |
等级 |
|---|---|---|
|
部件号以“FH”结尾的产品 |
IEC/EN 60721-3-3 |
流动混合气体;3C3 类,25 °C (77 °F),75% 相对湿度,t = 7 天 浓度(ppm): H2S: 2.5 / Cl2: 0.1 / SO2: 2.0 |
在以下接口点涂抹润滑脂(Nyogel 760G)以防腐蚀。
|
主机模块 |
显示模块接口,扩展单元接口,以太网接口 x 2,USB(A型)接口 x 2,USB(mini-B)接口,系统卡接口,存储卡接口 |
|
显示模块 |
主机模块接口 |
小心 |
|---|
|
设备误操作
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
|
小心