Specifiche ambientali
-
Le specifiche ambientali del Box Module corrispondono a quelle del Display Module.
-
Quando si utilizzano le opzioni per questo prodotto, accertarsi di aver controllato le specifiche delle condizioni e delle cautele particolari che potrebbero riguardare questo prodotto.
Display Module
|
Specifiche |
HMIDT35X |
HMIDT65X |
HMIDT75X |
|---|---|---|---|
|
Ambiente fisico |
|||
|
Temperatura ambiente dell'aria*1 |
-30...65 °C (-22...149 °F) (T4) Nell'installazione e cablaggio: -5...65 °C (23...149 °F) |
-30...70 °C (-22...158 °F) (T4) Nell'installazione e cablaggio: -5...70 °C (23...158 °F) |
-20...60 °C (-4...140 °F) (T4) Nell'installazione e cablaggio: -5...60 °C (23...140 °F) |
|
Temperatura di stoccaggio*1 |
-30...70 °C (-22...158 °F) |
-30...70 °C (-22...158 °F) |
-20...60 °C (-4...140 °F) |
|
Umidità ambiente dell'aria e di magazzinaggio |
10%...90% RH (senza condensa, temperatura a bulbo umido 39 °C [102,2 °F] o minore) |
||
|
Polvere |
0,1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) o minore (privo di particelle di polvere conduttive su tutte le superfici, tranne quella frontale) |
||
|
Grado di inquinamento |
3 per il lato anteriore, 2 per gli altri lati |
||
|
Gas corrosivi |
Privo di gas corrosivi Numeri parti che terminano con "FH": IEC/EN 60721-3-3 Classe 3C3*2 |
||
|
Pressione atmosferica (altitudine di funzionamento) |
800...1.114 hPa (2.000 m [6.561 ft] o minore) |
||
|
Resistenza UV (lato anteriore) |
Valore soglia: 99% o più (380 nm) |
||
|
Ambiente meccanico |
|||
|
Resistenza alle vibrazioni*1 |
Conforme a IEC 60068-2-6 5...9 Hz con ampiezza singola da 7 mm (0,28 in) 9...150 Hz accelerazione fissa: 19,6 m/s2 Direzioni X, Y, Z per 10 cicli (100 minuti circa) IEC 61373: 1999 (Categoria 1, Classe B) 5≤f≤150 Hz (peso < 500 kg: f1=5 Hz, f2=150 Hz) accelerazione: Su e giù: 7,90 m/s2, Destra e sinistra: 3,50 m/s2, Avanti e indietro: 5,50 m/s2 |
Conforme a IEC 60068-2-6 5...9 Hz con ampiezza singola da 3,5 mm (0,14 in) 9...150 Hz accelerazione fissa: 9,8 m/s2 Direzioni X, Y, Z per 10 cicli (100 minuti circa) IEC 61373: 1999 (Categoria 1, Classe B) 5≤f≤150 Hz (peso < 500 kg: f1=5 Hz, f2=150 Hz) accelerazione: Su e giù: 7,90 m/s2, Destra e sinistra: 3,50 m/s2, Avanti e indietro: 5,50 m/s2 |
|
|
Resistenza agli urti*1 |
Conforme a IEC 60068-2-27 392 m/s2, 11 ms, direzioni X, Y, Z per 3 volte |
Conforme a IEC 60068-2-27 147 m/s2, direzioni X, Y, Z per 3 volte |
|
|
Ambiente elettrico |
|||
|
Immunità a transitori elettrici veloci/impulsivi |
IEC 61000-4-4 2 kV: Porta di alimentazione 1 kV: Porte di segnale |
||
|
Immunità alle scariche elettrostatiche |
Metodo di scarica per contatto: 6 kV Metodo di scarica aria: 8 kV (IEC/EN 61000-4-2 Livello 3) |
||
*1 Se si usa un'unità di bus di campo, il prodotto va utilizzato entro le specifiche tecniche del bus di campo.
*2 Per l'uso in ambienti più impegnativi, i prodotti con numeri parti che terminano con "FH" hanno un rivestimento conforme delle schede elettroniche. I dettagli del test sono i seguenti:
|
Modello |
Standard |
Livelli |
|---|---|---|
|
Prodotti con numeri parti che terminano con "FH" |
IEC/EN 60721-3-3 |
Gas misti; classe 3C3, 25 °C (77 °F), 75% umidità relativa, t = 7 giorni Concentrazioni (ppm): H2S: 2.5 / Cl2: 0.1 / SO2: 2.0 |
Applicare grasso (Nyogel 760G) per la prevenzione della corrosione nei seguenti punti di interfacciamento.
|
Box Module |
Interfaccia modulo display, interfaccia dell'unità di espansione, interfaccia Ethernet interface x 2, USB (Tipo A) interfaccia x 2, USB (mini-B), interfaccia scheda sistema, interfaccia scheda di memorizzazione |
|
Display Module |
Interfaccia Box Module |
ATTENZIONE |
|---|
|
ATTREZZATURA NON FUNZIONANTE
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
|
ATTENZIONE