Caractéristiques environnementales
-
Les spécifications environnementales du Box Module suivent celles du Display Module connecté.
-
Lors de l'utilisation des options du produit, vérifiez les spécifications techniques pour les conditions ou les précautions spéciales qui peuvent s'appliquer à ce produit.
Display Module
|
Caractéristiques |
HMIDT35X |
HMIDT65X |
HMIDT75X |
|---|---|---|---|
|
Environnement physique |
|||
|
Température de l'air ambiant*1 |
-30...65 °C (-22...149 °F) (T4) Lors de l'installation et du câblage : -5...65 °C (23...149 °F) |
-30...70 °C (-22...158 °F) (T4) Lors de l'installation et du câblage : -5...70 °C (23...158 °F) |
-20...60 °C (-4...140 °F) (T4) Lors de l'installation et du câblage : -5...60 °C (23...140 °F) |
|
Température de stockage*1 |
-30...70 °C (-22...158 °F) |
-30...70 °C (-22...158 °F) |
-20...60 °C (-4...140 °F) |
|
Température de l'air ambiant et humidité de stockage |
10 %...90 % RH (sans condensation, température du point de rosée 39 °C [102,2 °F] ou moins) |
||
|
Poussière |
0,1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) ou moins (exempt de poussière conductrice sur toutes les surfaces autres que la face avant) |
||
|
Degré de pollution |
3 pour la face avant, 2 pour les autres côtés. |
||
|
Gaz corrosifs |
Aucun gaz corrosif Numéros de pièce se terminant par 'FH' : IEC/EN 60721-3-3 Classe 3C3*2 |
||
|
Pression atmosphérique (altitude de fonctionnement) |
800...1 114 hPa (2 000 m [6 561 ft] ou moins) |
||
|
Résistance aux UV (avant) |
Limite : 99 % ou plus (380 nm) |
||
|
Environnement mécanique |
|||
|
Résistance aux vibrations*1 |
Conforme à la norme IEC/EN 60068-2-6 Amplitude simple 5 à 9 Hz 7 mm (0,28 in) Accélération fixe 9 à 150 Hz : 19,6 m/s2 Directions X, Y, Z pour 10 cycles (environ 100 minutes) IEC 61373 : 1999 (Catégorie 1, Classe B) 5≤f≤150 Hz (poids < 500 kg : f1=5 Hz, f2=150 Hz) accélération : Haut et bas : 7,90 m/s2, droit et gauche : 3,50 m/s2, vers l'arrière et vers l'avant : 5,50 m/s2 |
Conforme à la norme IEC/EN 60068-2-6 Amplitude simple 5 à 9 Hz 3,5 mm (0,14 in) Accélération fixe 9 à 150 Hz : 9,8 m/s2 Directions X, Y, Z pour 10 cycles (environ 100 minutes) IEC 61373 : 1999 (Catégorie 1, Classe B) 5≤f≤150 Hz (poids < 500 kg : f1=5 Hz, f2=150 Hz) accélération : Haut et bas : 7,90 m/s2, droit et gauche : 3,50 m/s2, vers l'arrière et vers l'avant : 5,50 m/s2 |
|
|
Résistance aux chocs*1 |
Conforme à la norme IEC/EN 60068-2-27 392 m/s2, 11 ms, directions X, Y, Z pour 3 répétitions |
Conforme à la norme IEC/EN 60068-2-27 147 m/s2 directions X, Y, Z pour 3 répétitions |
|
|
Environnement électrique |
|||
|
Transitoire rapide électrique/immunité acquise |
IEC 61000-4-4 2 kV : Port d'alimentation 1 kV : Ports de signal |
||
|
Immunité aux décharges électrostatiques |
Méthode de décharge de contact : 6 kV Méthode de décharge d'air : 8 kV (IEC/EN 61000-4-2 Niveau 3) |
||
*1 Lors de l’utilisation d’une unité Fieldbus, utilisez ce produit selon les spécifications de l’unité Fieldbus.
*2 Pour utilisation dans un environnement plus défavorable, les produits avec un numéro de pièce se terminant par « FH » ont un revêtement conforme sur les cartes électroniques. Les niveaux de test sont :
|
Modèle |
Standard |
Niveaux |
|---|---|---|
|
Produits avec un numéro de pièce se terminant par 'FH' |
IEC/EN 60721-3-3 |
Gaz mixte fluide ; classe 3C3, 25 °C (77 °F), humidité relative de 75 %, t = 7 jours Concentrations (ppm) : H2S : 2,5 / Cl2 : 0,1 / SO2 : 2,0 |
Lubrifier (Nyogel 760G) pour éviter la corrosion sur les points d'interface suivants.
|
Box Module |
Interface Display Module, Interface Unité d'expansion, Interface Ethernet x 2, Interface USB (Type A) x 2, Interface USB (mini-B), Interface Carte système, Interface Carte de stockage |
|
Display Module |
Interface Box Module |
ATTENTION |
|---|
|
ÉQUIPEMENT INOPÉRANT
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
|
ATTENTION