EIO0000003532.05

电气规格

规格

HMIST6200

HMIST6400

HMIST6500

额定输入电压

24 Vdc

输入电压限制

19.2...28.8 Vdc

电压骤降/短时中断抗扰度

2 ms 或更低 (在额定输入电压下)

5 ms 或更低 (在额定输入电压下)

10 ms 或更低 (在额定输入电压下)

功耗

最大

6.9 W

9 W

12.6 W

当外部设备不需要供电时

3.6 W 或更低

5.5 W 或更低

9.6 W 或更低

屏幕关闭背光时(待机模式)

2.8 W 或更低

3.6 W 或更低

4.6 W 或更低

浪涌电流

30 A 或更低

抗干扰性能

干扰电压: 1,000 Vp-p,脉冲持续时间:1 μs,上升时间:1 ns (经噪声模拟装置)

电介质强度

1,000 Vac, 一分钟 (电源端与 FG 端之间)

绝缘电阻

500 Vdc, 10 MΩ 或更多 (电源端与 FG 端之间)

规格

HMIST6600

HMIST6700

额定输入电压

24 Vdc

输入电压限制

19.2...28.8 Vdc

电压骤降/短时中断抗扰度

10 ms 或更低 (在额定输入电压下)

功耗

最大

18.4 W

18.5 W

当外部设备不需要供电时

15 W 或更低

15 W 或更低

屏幕关闭背光时(待机模式)

5.9 W 或更低

5.4 W 或更低

浪涌电流

30 A 或更低

抗干扰性能

干扰电压: 1,000 Vp-p,脉冲持续时间:1 μs,上升时间:1 ns (经噪声模拟装置)

电介质强度

1,000 Vac, 一分钟 (电源端与 FG 端之间)

绝缘电阻

500 Vdc, 10 MΩ 或更多 (电源端与 FG 端之间)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?