EIO0000003528.05

Caractéristiques électriques

Caractéristiques

HMIST6200

HMIST6400

HMIST6500

Tension d'entrée nominale

24 Vcc

Limites de tension d'entrée

19,2...28,8 Vcc

Immunité contre les chutes de tension et les coupures brèves

2 ms ou moins (à la tension d'entrée nominale)

5 ms ou moins (à la tension d'entrée nominale)

10 ms ou moins (à la tension d'entrée nominale)

Consommation d'énergie

Max.

6,9 W

9 W

12,6 W

Lorsque les périphériques externes ne sont pas alimentés

3,6 W ou moins

5,5 W ou moins

9,6 W ou moins

Lorsque l'écran éteint le rétroéclairage (mode veille)

2,8 W ou moins

3,6 W ou moins

4,6 W ou moins

Courant d'appel

30 A ou moins

Immunité au bruit

Tension de bruit : 1 000 Vp-p, Durée de l'impulsion : 1 μs, Temps de montée : 1 ns (au moyen du simulateur de bruit)

Rigidité diélectrique

1 000 Vca pendant une minute (entre les bornes électrique et FG)

Résistance d'isolement

500 Vcc, 10 MΩ ou plus (entre les bornes électrique et FG)

Caractéristiques

HMIST6600

HMIST6700

Tension d'entrée nominale

24 Vcc

Limites de tension d'entrée

19,2...28,8 Vcc

Immunité contre les chutes de tension et les coupures brèves

10 ms ou moins (à la tension d'entrée nominale)

Consommation d'énergie

Max.

18,4 W

18,5 W

Lorsque les périphériques externes ne sont pas alimentés

15 W ou moins

15 W ou moins

Lorsque l'écran éteint le rétroéclairage (mode veille)

5,9 W ou moins

5,4 W ou moins

Courant d'appel

30 A ou moins

Immunité au bruit

Tension de bruit : 1 000 Vp-p, Durée de l'impulsion : 1 μs, Temps de montée : 1 ns (au moyen du simulateur de bruit)

Rigidité diélectrique

1 000 Vca pendant une minute (entre les bornes électrique et FG)

Résistance d'isolement

500 Vcc, 10 MΩ ou plus (entre les bornes électrique et FG)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?