EIO0000003531.05

Specifiche elettriche

Specifiche

HMIST6200

HMIST6400

HMIST6500

Tensione d'alimentazione nominale

24 Vcc

Limiti alimentazione nominale

19,2...28,8 Vcc

Immunità ai cali di tensione e alle interruzioni di breve durata

2 ms o minore (alla tensione d'ingresso nominale)

5 ms o minore (alla tensione d'ingresso nominale)

10 ms o minore (alla tensione d'ingresso nominale)

Assorbimento

Massimo

6,9 W

9 W

12,6 W

In assenza di alimentazione a dispositivi esterni

3,6 W o minore

5,5 W o minore

9,6 W o minore

Schermo a retroilluminazione spenta (modalità standby)

2,8 W o minore

3,6 W o minore

4,6 W o minore

Corrente di spunto

30 A o minore

Immunità al rumore

Tensione di rumore: 1.000 Vp-p, Durata impulso: 1 μs, Tempo di salita: 1 ns (con simulatore di rumore)

Rigidità dielettrica

1.000 Vca per 1 minuto (tra il terminale di alimentazione e il terminale FG)

Resistenza di isolamento

500 Vcc, 10 MΩ o maggiore (tra il terminale di alimentazione e il terminale FG)

Specifiche

HMIST6600

HMIST6700

Tensione d'alimentazione nominale

24 Vcc

Limiti alimentazione nominale

19,2...28,8 Vcc

Immunità ai cali di tensione e alle interruzioni di breve durata

10 ms o minore (alla tensione d'ingresso nominale)

Assorbimento

Massimo

18,4 W

18,5 W

In assenza di alimentazione a dispositivi esterni

15 W o minore

15 W o minore

Schermo a retroilluminazione spenta (modalità standby)

5,9 W o minore

5,4 W o minore

Corrente di spunto

30 A o minore

Immunità al rumore

Tensione di rumore: 1.000 Vp-p, Durata impulso: 1 μs, Tempo di salita: 1 ns (con simulatore di rumore)

Rigidità dielettrica

1.000 Vca per 1 minuto (tra il terminale di alimentazione e il terminale FG)

Resistenza di isolamento

500 Vcc, 10 MΩ o maggiore (tra il terminale di alimentazione e il terminale FG)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?