Specifiche
Alimentazione ausiliaria
| CA: |
|
| CC |
100-440 V ± 15% < 10 W |
Rete monitorata
| CA: |
|
| CC |
|
| Capacità di dispersione massima |
150 µF |
Elettrico
| Intervallo di resistenza di isolamento | 100 Ω-250 kΩ |
| Intervallo di capacità | 0,1-150 µF |
| Intervallo di filtraggio |
5 s, 40 s e 400 s |
| Tempo di risposta |
Secondo le impostazioni di filtraggio |
| Precisione | Secondo IEC61557–9 |
| Soglia |
0,2-200 kΩ |
| Isteresi | ± 20% |
| Configurazione relè |
|
| Tensione/corrente CA massima relè | 250 V / 6 A |
| Carico CA massimo relè | 1500 VA |
| Tensione/corrente CC massima relè | 48 V / 1 A |
Meccanica
| Peso | 0,55 kg |
| Posizione d'installazione | Solo orientamento verticale |
| Grado di protezione IP |
|
| Categoria di installazione |
|
Ambiente
| Temperatura di esercizio | da -25 a 70 °C |
| UR senza condensa | 5-95% |
| Punto di rugiada massimo: | 37 °C |
| Temperatura di immagazzinamento | da -40 a 85 °C |
| Altitudine operativa: | ≤ 3000 m |
| Utilizzo |
|
Standard
| Prodotto | IEC 61557-9 |
| Sicurezza | IEC/UL 61010-1 |
| EMC |
|
| Installazione |
IEC 60364-4-41 |